ADM1181A
製造中RS-232ライン・ドライバ/レシーバ、EMI/EMC準拠、±15kV ESD保護機能付き
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.53
製品情報
- ESD保護:IEC1000-4-2(801.2)
- ±8kV:接触放電
- ±15kV:ヒューマン・モデル
- EFT耐高速トランジエント・バースト(IEC1000-4-4)
- 低EMI放射(EN55022)
- データ・レート保証:230kビット/s
- パッケージ:TSSOP
- MAX202E、232E、LT1181Aの上位互換
- 89/336/EEC EMCテストを実施済
ADM202E/ADM1181Aは、+5V単電源で動作する堅牢な高速2チャンネルRS-232/V.28インターフェース・デバイスです。どちらの製品も、厳しい電気環境での使用に適しており、EM放射レベルとEM耐性レベルの両方を含めてEUのEMC指令(89/336/EEC)に準拠しています。EM耐性としては、すべての入出力ラインでの±15kVを超えるESD保護、高速過渡バースト保護(1000-4-4)、および放射耐性(1000-4-3)があります。EM放射には、情報技術機器のEN55022、CISPR22に適合した放射性および伝導性エミッションがあります。
ADM202E/ADM1181Aは、EIA-232EおよびCCITT V.28規格に準拠しており、最高230kbpsのデータ速度で動作します。
4個の外部0.1μFチャージ・ポンプ・コンデンサを電圧ダブラー/インバータに使用し、+5V単電源での動作になっています。
ADM202Eは、既存のADM202、ADM232L、またはMAX202E/MAX232Eソケットとピン互換の堅牢なアップグレード製品です。16ピンDIP、ナローSOおよびワイドSO、さらに省スペース型のTSSOPパッケージで提供しています。TSSOPパッケージは、SOICに比べて44%の省スペースとなります。
ADM1181Aは、LTC1181Aとピン互換の堅牢なアップグレード製品です。16ピンDIPおよび16ピンSOパッケージで提供しています。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
ビデオ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM1181AANZ | 16-Lead PDIP | ||
| ADM1181AARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM1181AARWZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| ADM1181AANZ | 製造中 | |
|
7 17, 2015 - 14_0129 RS-232 Transceiver products alternate Fabrication foundry at ADI, Limerick, Ireland |
||
| ADM1181AANZ | 製造中 | |
| ADM1181AARWZ | 製造中 | |
| ADM1181AARWZ-REEL | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADM1181AANZ | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| ADM1181AARWZ | 製造中 | |
| ADM1181AARWZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。