ADL8201
新規設計に推奨DC~30GHzのRFリミッタ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$76.77
Viewing:
製品情報
- 広帯域周波数範囲:DC~30GHz
- 挿入損失
- 0.01GHz~20GHzで0.3dB(代表値)
- 20GHz~30GHzで0.7dB(代表値)
- 電力処理
- 6GHzまで37dBmの連続波(代表値)
- 2GHzまで>44dBmのパルス(代表値)
- フラット・リーク
- 0.01GHz~20GHzで17dBm(代表値)
- 20GHz~30GHzで15dBm(代表値)
- 回復時間:10ns未満
- 広い動作温度範囲:−55ºC~+125ºC
- RoHS準拠、2mm × 2mm × 0.85mm、8ピンLFCSP
ADL8201はDC~30GHzの高出力反射型RFリミッタで、繊細な回路を確実に保護します。
挿入損失、入力反射損失(RFIN)、フラット・リークの代表値は、20GHz~30GHzでそれぞれ0.7dB、18dB、15dBmです。ADL8201は、6GHzで37dBmの連続波と、2GHzまでのRF入力で44dBmを超えるパルスに耐えることができます。回復時間は10ns未満です。ADL8201は内部で50Ωに整合されており、外部回路は必要ありません。
ADL8201はガリウム・ヒ素(GaAs)プロセスで製造され、RoHS準拠の2mm × 2mm × 0.85mm、8ピンLFCSPに収められています。ADL8201は、−55°C~+125°Cの広い温度範囲で動作するように仕様規定されています。
アプリケーション
- RFトランシーバ
- レーダー・アプリケーション
- 試験および計測
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADL8201ACPZN | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | ||
| ADL8201ACPZN-R7 | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | ||
| ADL8201CHIP | DIE | ||
| ADL8201CHIP-SX | DIE | ||
| ADL8201XCHIP | DIE |