製品概要
機能と利点
- 4レイヤ、Rogers RO4003CおよびIsola 370HR評価用ボード
- エンド・ランチ、2.92mm RFコネクタ
- スルー・キャリブレーション・パス(未実装)
製品概要
ADL8201-EVALZは、厚さ12milのRogers 4003CおよびIsola 370HR、銅被覆で製造された4層プリント回路基板(PCB)で、公称の厚さは62milです。ADL8201-EVALZのRFINポートとRFOUTポートには、2.92mmメス同軸コネクタが装着されており、それぞれのRFパターンは50Ωの特性インピーダンスを持ちます。ADL8201-EVALZには、ADL8201の動作温度(−55°C~+125°C)の全範囲での使用に適した部品が搭載されています。ボード・パターン損失を補正するため、J1コネクタとJ2コネクタの間にスルー・キャリブレーション・パスが用意されています。スルー・キャリブレーション・パスを使用するには、J1およびJ2にRFコネクタを装着する必要があります。スルー・キャリブレーション・パスの性能については、ユーザ・ガイドの図6と表1を参照してください。
ADL8201-EVALZのRFパターンは、50Ωで接地されたコプレーナ導波路です。パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドは、グラウンド・プレーンに直接接続します。適切な電気伝導および熱伝導を確保するため、グラウンド・パドル直下の領域に特に集中させる形で、上面と底面のグラウンド・プレーンを複数のビアで接続しています。
ADL8201の詳細については、ADL8201のデータシートを参照してください。ADL8201-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADL8201のデータシートも参照してください。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- RF信号発生器
- RFスペクトラム・アナライザ
- RFネットワーク・アナライザ
関連資料
-
EVAL-ADL8201 User Guide: Evaluating the ADL8201 DC to 30GHz, RF Limiter (Rev. 0)2026/01/13PDF875 KB
-
EVAL-ADL8201 - Gerber Files2026/01/13ZIP1 MB