ADG6412
新規設計に推奨0.5Ω RON、±20V、+36V、クワッドSPSTスイッチ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.19
Viewing:
製品情報
- 低いオン抵抗(RON):0.5Ω
- 大きな連続電流:最大847mA
- 信号範囲全体でフラットなRON:0.003Ω
- THD:1kHzで–127dB
- オン抵抗とオン容量間のバランスを改善
- 低いRON(0.5Ω)とCON(25pF)
- 1.8V、3.3V、5Vロジックとの互換性
- 16ピン、4mm x 4mm LFCSP
- ADG5412およびADG5412Fとピン互換
- ±20Vおよび+36Vの電源で仕様規定
- 非対称な電源で動作
- アナログ信号範囲:VSS~VDD – 2V
ADG6412は4つの独立した単極単投(SPST)スイッチで構成されています。ADG6412のスイッチは、デジタル制御入力がロジック1のときオンになります。各スイッチをオンにすると、双方向に均一に信号が伝達されます。また、各スイッチの入力信号範囲はVSSからVDD − 2Vまでとなります。スイッチがオープンのとき、電源電圧までの信号レベルがブロックされます。
デジタル入力は5V、3.3V、1.8Vロジック入力と互換性があり、個別のデジタル・ロジック電源ピンは必要ありません。
オン抵抗のプロファイルは、アナログ入力の範囲全体にわたって極めて平坦であり、オーディオ信号の切替え時に優れた直線性と低歪みを維持します。
製品のハイライト
- 低いオン抵抗(RON):0.5Ω
- 大きな連続電流容量(データシートの表4~表7を参照)
- 両電源動作。アナログ信号がバイポーラの場合、ADG6412は最大±22Vの両電源で動作可能
- 単電源動作。アナログ信号がユニポーラの場合、ADG6412は最大40Vの単電源で動作可能
- 1.8Vロジック互換のデジタル入力:VINH = 1.3V、VINL = 0.8V
- VLロジック電源は不要
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- データ・アクイジション
- 計測器
- 航空電子機器
- オーディオ/ビデオでのスイッチング
- 通信システム
- リレー部品の置き換え
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG6412BCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG6412
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。