ADG3232

レベル変換器、1.65~3.6V双方向レベル・シフト、2:1マルチプレクサ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 1.65V~3.6Vの電源電圧で動作
  • 片方向の信号経路、双方向のレベル変換が可能
  • 小型8ピンSOT23パッケージ
  • 短絡回路保護機能
  • LVTTL / CMOS互換入力

ADG3232は、サブミクロン・プロセスに基づいて設計されたレベル変換器の2:1マルチプレクサであり、1.65Vという低い電源電圧で動作します。1.65~3.6Vの電源電圧範囲での動作を保証しています。2つの電源電圧で動作するため、双方向のレベル変換が可能です。すなわち、低い電圧を高い電圧に変換することも、またその逆も可能です。信号経路は単方向で、データはAからYにのみ流れます。

このタイプのデバイスは、異なる電源電圧レベルで動作するデバイス間の通信を必要とするアプリケーションで使用できます。

ADG3232は、そのピン数で最も小さいフットプリントのパッケージ1つに収められています。8ピンSOT23パッケージに必要なボード・スペースは、わずか8.26mm2です。

ADG3232
レベル変換器、1.65~3.6V双方向レベル・シフト、2:1マルチプレクサ
ADG3232-fbl