ADD5207

製造中止

白色LEDドライバ、4ストリングス、LCDバックライト・アプリケーション向け

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • インダクティブ・ブースト・コンバータをベースとした白色LEDドライバ、
    - 1.5Aのピーク電流制限をもつ40V MOSFETを内蔵、
    - 入力電圧範囲:6V~21V、
    - その他の特長については、データシートを参照してください。
  • 最大4LED電流ストリングスまでのドライブ可能、
    - LED電流は各チャンネルで最大25mAまで調整可能、
    - 最大効率化のためのヘッドルーム制御
    - その他、詳細についてはデータシートを参照してください。
  • 調光制御
    - 4チャンネル動作:チャンネル間で90°の位相シフト
    - 3チャンネル動作:チャンネル間で120°の位相シフト
  • 一般事項
    - サーマル・シャットダウン機能、
    - アンダー電圧ロックアウト機能、
    - 14ピン、4 mm×3mmFCSPパッケージ


ADD5207
白色LEDドライバ、4ストリングス、LCDバックライト・アプリケーション向け
ADD5207 Typical Application Circuit
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
LT3599 新規設計に推奨 ±1.5%の電流整合を実現する4チャネル120mA LEDドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品