ADBMS6843
ADBMS6843
新規設計に推奨マルチセル・バッテリ・モニタ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.42
Viewing:
製品情報
- セル電圧の同時測定および連続測定
- 24チャンネル(ADBMS6840)
- 18チャンネル(ADBMS6842)
- 16チャンネル(ADBMS6843)
- 電気化学インピーダンス分光法
- パッシブ・セル・バランシング(チャンネルごとにプログラム可能なパルス幅変調制御)
- デジタル・ローパス・フィルタをチャンネルごとに設定可能
- 双方向isoSPIインターフェース
- 2Mbpsの絶縁型シリアル通信
- シングル・ツイスト・ペア・ケーブルを使用
- 低いEMI感度およびEMI放射
- 容量結合またはトランス結合
- 低抵抗パワーMOSFETを内蔵した統合降圧DC/DCレギュレータ
- 低消費電力セル・モニタリング・モード
- バス・バー・バイパスと測定のサポート
- 14本のピンをアナログ入力またはデジタルI/Oとして設定可能 I2CまたはSPIポートとして設定可能
- さらに2本のピンをアナログ入力専用として使用
- 寿命期間における最大合計測定誤差(TME):3mV未満(全温度範囲および電圧範囲)
- スリープ状態の電源電流:7μA
- 測定状態での消費電力を最大1W削減
- 72/88ピン、露出パッド付きサイドウェッタブル・パッケージ
- AEC-Q100認定を取得
- ISO 26262ライフサイクル、自動車安全水準(ASIL D)に対応
ADBMS6840/ADBMS6842/ADBMS6843(ADBMSセル・モニタ)は、直列接続された16個、18個、または24個のバッテリ・セルを測定するマルチセル・バッテリ・モニタ・ファミリです。
セルごとに1つのA/Dコンバータ(ADC)を使用して、すべてのセル電圧を同時に測定します。各チャンネルには、プログラム可能なデジタル・ローパス・フィルタが備わっています。同様のADCをもう1セット使用し、密接に相関する測定値を提供することで、安全基準を満たすために必要な冗長な測定能力を確保します。このADBMSセル・モニタでは、専用ピンを使用してバス・バーをバイパスできます。各チャンネルで負のバス・バー電圧の直接測定をサポートします。
このデバイスは、単純なツイスト・ペア・ケーブルを介してRF耐性のある高速通信を実現できる、双方向絶縁型シリアル・ポート・インターフェース(isoSPI)を備えています。isoSPIインターフェースを使用し、複数のADBMSセル・モニタをBMSコントローラにデイジーチェーン接続することで、長い高電圧バッテリ・ストリングのセルを同時に監視できます。また、双方向機能を使用したデイジーチェーン構成で通信の冗長性を確保し、チェーン上のケーブルの断線などに備えることもできます。
このデバイスは、個別にプログラム可能なパルス幅変調(PWM)制御による内部および外部のパッシブ・セル・バランシングをサポートします。ADBMSセル・モニタには、降圧DC/DCまたはリニア・レギュレータにより、測定対象のバッテリから直接電源が供給されます。内蔵DC/DCレギュレータを使用すると、測定状態における消費電力が大幅に(最大1W)削減されます。スリープ状態では7μAを消費し、バッテリ・スタックの放電を最小限に抑えます。このデバイスの生涯合計測定誤差(TME)は、全動作温度および電圧範囲にわたって3mV未満です。
アプリケーション
- 電気自動車およびハイブリッド電気自動車
- バックアップ・バッテリ・システム
- グリッド蓄電システム
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADBMS6843WCCSZ | LFCSP_SS |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 8, 2025 - 24_0274 Product Information Notice for ADBMS68XX Data Sheet Improvement |
||
| ADBMS6843WCCSZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ADBMS6843に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める