ADBMS6817M
ADBMS6817M
新規設計に推奨8チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.57
Viewing:
製品情報
- 最大8個の直列バッテリ・セルを測定
- 最大寿命の合計測定誤差:3.3V/セルで±1.9mV(–40°C~+85°C)
- 高電圧バッテリ・パック用にスタック可能なアーキテクチャ
- 内蔵isoSPIインターフェース
- 2Mbpsの絶縁型シリアル通信
- 単一のツイスト・ペアを使用(最大20m)
- 低いEMI感度およびEMI放射
- 双方向性により破損ワイヤによる故障を防止
- コンデンサまたはトランス結合
- 外付け保護機能の不要なHot plug耐性
- ICおよびアプリケーション回路の故障モードの診断
- 304μsでシステム内のすべてのセルを測定
- 16ビットADC、プログラマブル・ノイズ・フィルタ付き
- プログラマブルPWM(パルス幅変調)によるチャンネルあたり最大300mAのパッシブ・セル・バランス
- 7個のGPIOxまたはアナログ入力
- 温度やその他のセンサー入力
- I2CまたはSPIコントローラとして設定可能
- スリープ状態でのV+電源電流:5.5μA(代表値)
- キーオフ状態でのセルおよび温度モニタリング(LPCM)
- 48ピンLFCSP_SSパッケージ、露出パッド付き
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100に適合
ADBMS6817Mは、ライフタイムを通じた合計測定誤差(TME)が1.9mV未満で最大8個の直列接続されたバッテリ・セルを測定できるマルチセル・バッテリ・スタック・モニタです。セルの測定範囲が0V~5Vであるため、ADBMS6817Mはほとんどのバッテリ化学反応に適しています。8個すべてのセルを304μs以内で測定でき、高いノイズ低減効果のためにデータ・アクイジション・レートを下げることもできます。
複数のADBMS6817Mデバイスを直列接続すれば、長い高電圧バッテリ・ストリングのセルを同時に監視することも可能です。各ADBMS6817Mは、RF耐性のある高速長距離通信用の絶縁型シリアル・ペリフェラル・インターフェース(isoSPI™)インターフェースを備えています。複数のデバイスを接続するには、デイジーチェーン構成ですべてのデバイスを1つのホスト・プロセッサに接続します。このデイジーチェーンは双方向に動作することができ、通信パスで故障が発生した場合でも通信の完全性を確保します。
ADBMS6817Mはバッテリ・スタックまたは個別の電源から直接給電できます。ADBMS6817Mには、各セルにパッシブ・バランシングが備わっており、各セルに対して個々のパルス幅変調(PWM)デューティ・サイクル制御が行われます。その他の機能として、オンボード5Vレギュレータ、7個の汎用入出力(GPIOx)ライン、消費電流が5.5μAに減少するスリープ・モードがあります。
アプリケーション
- 電気自動車およびハイブリッド電気自動車
- バックアップ・バッテリ・システム
- グリッド蓄電システム
- 大型ポータブル電源バンク
ADBMS6817Mの詳細については、BMS_Doc_Request@analog.comにお問い合わせください。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADBMS6817MWCCSZ | 48-Lead Plastic Side Wettable QFN (7mm × 7mm) | ||
| ADBMS6817MWCCSZ-RL | 48-Lead Plastic Side Wettable QFN (7mm × 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 19, 2024 - 23_0271 ADBMS6815M/ADBMS6817M Die Revision and Copper Wire Change |
||
| ADBMS6817MWCCSZ | ||
| ADBMS6817MWCCSZ-RL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。