ADBMS6817
ADBMS6817
新規設計に推奨8チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.54
Viewing:
製品情報
- 最大8個の直列バッテリ・セルを測定
- 最大寿命の合計測定誤差:1.5mV
- 高電圧バッテリ・パックに適したスタック可能アーキテクチャ
- 内蔵isoSPIインターフェース
- 2Mbの分離シリアル通信
- 単一のツイスト・ペアを使用(最大20m)
- 低いEMI感度およびEMI放射
- 双方向により破損ワイヤを保護
- コンデンサまたはトランス結合
- 外付け保護機能のないHot plug耐性
- ADBMS6817WFSモデルは、自動車機能安全基準 ISO 26262 ASIL Dでの使用を想定して設計
- ICおよびアプリケーション回路の故障モードの診断
- 304μsでシステム内のすべてのセルを測定
- 16ビットADC、プログラマブル・ノイズ・フィルタ付き
- プログラマブルPWM(パルス幅変調)によるチャンネルあたり最大300mAのパッシブ・セル・バランス
- 7個のGPIOまたはアナログ入力
- 温度やその他のセンサー入力
- I2CまたはSPIマスターとして設定可能
- スリープ・モード電源電流:5.5μA
- 48ピンLQFPパッケージ、露出パッド付き
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
ADBMS6817は、最大寿命の合計測定誤差(TME)1.5mV未満で最大8個の直列接続されたバッテリ・セルを測定できるマルチセル・バッテリ・スタック・モニタです。ADBMS6817のセル測定範囲は0V~5Vで、ほとんどのバッテリ化学構造に適しています。8個すべてのセルを304μsで測定することができ、高いノイズ低減効果のためにデータ・アクイジション・レートを下げることもできます。
複数のADBMS6817デバイスを直列接続すれば、長い高電圧バッテリ・ストリングのセルを同時に監視することも可能です。各ADBMS6817は、RFの影響を受けない、高速長距離通信用のisoSPI™インターフェースを搭載しています。複数のデバイスを接続するには、デイジーチェーン構成ですべてのデバイスを1つのホスト・プロセッサに接続します。このデイジーチェーンは双方向に動作することができ、通信パスで故障が発生した場合でも通信の完全性を確保します。
ADBMS6817はバッテリ・スタックまたは個別の電源から直接給電できます。ADBMS6817には、各セルにパッシブ・バランシングが備わっており、各セルに対して個々のパルス幅変調(PWM)デューティ・サイクル制御が行われます。その他の機能として、オンボード5Vレギュレータ、7個の汎用入出力(GPIO)ライン、消費電流が5.5μAに減少するスリープ・モードがあります。
ADBMS6817WFSモデルは、自動車機能安全基準 ISO 26262 ASIL Dでの使用を想定して設計されています。
アプリケーション
- 電気自動車およびハイブリッド電気自動車
- バックアップ・バッテリ・システム
- グリッド蓄電システム
- 高出力ポータブル機器
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエストソート・リーダーシップ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADBMS6817WCSWZ | 48-Lead LQFP_EP (7mm x 7mm x 1.60mm w/ EP) | ||
| ADBMS6817WCSWZ-RL | 48-Lead LQFP_EP (7mm x 7mm x 1.60mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 27, 2023 - 23_0138 ADBMS6815/ADBMS6817 Die Revision and Copper Wire Change |
||
| ADBMS6817WCSWZ | ||
| ADBMS6817WCSWZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。