ADBMS1816
ADBMS1816
新規設計に推奨マルチセル・バッテリ・モニタ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 最大16個の直列バッテリ・セルを測定
- ソフトウェア・キャリブレーション(3.3V)後の最大合計測定誤差:±3mV
- 高電圧システム用のスタック可能なアーキテクチャ
- クーロン・カウンタによる電流測定
- 内蔵isoSPI
- 2Mbpsの絶縁型シリアル通信
- 低EMI感度および低EMI放射
- 断線保護を実現する双方向性
- 標準的な4線式SPI
- 設定可能なローパス・フィルタ
- プログラム可能なパルス幅変調(PWM)を備えた最大300mAのパッシブ・セル・バランシング
- 4つの汎用デジタル出力
- 7つの温度またはセンサー入力
- I2Cインターフェース
- アラート出力が利用可能
- VP電源電流(TRANS = VMx、core = スリープ、isoSPI = アイドル、VREG = 0V):26μA
- 露出パッド付き64ピンLQFP
ADBMS1816はマルチセル・バッテリ・スタック・モニタで、直列につながれた最大16個のバッテリ・セルを測定します。ソフトウェア・キャリブレーション後の合計測定誤差は3mV未満です。セルの測定範囲が0V~4.5Vであるため、ADBMS1816はほとんどのバッテリの化学組成に適しています。プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)が統合されており、アプリケーションのターゲット電流範囲に応じて各種電流を監視可能です。16個すべてのセル、スタック電圧、電流を116.8μsで測定できます。
複数のADBMS1816デバイスを直列接続することで、長い高電圧バッテリ・ストリングのセルを同時に監視できます。各ADBMS1816は、RF耐性のある高速長距離通信用の絶縁型シリアル・ペリフェラル・インターフェース(isoSPI)を備えています。
複数のデバイスを接続するには、デイジーチェーン構成ですべてのデバイスを1つのホスト・プロセッサに接続します。このデイジーチェーンは双方向に動作することができ、通信パスで故障が発生した場合でも通信の完全性を確保します。
ADBMS1816はバッテリ・スタックまたは個別の電源から直接給電できます。各セルにパッシブ・バランシングが備わっており、各セルに対して個々のパルス幅変調(PWM)デューティサイクル制御が行われます。ADBMS1816にはフォールト状態を示す専用のALERT出力ピンが備わっています。その他の機能として、内蔵5Vレギュレータや、消費電流が26μAに減少するスリープ・モードがあります。
アプリケーション
- バックアップ・バッテリ・システムおよび無停電電源装置(UPS)
- グリッド蓄電システム
- 住居用エネルギー貯蔵
- 電動自転車および電動スクーター
- 高出力ポータブル機器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADBMS1816CSWZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| ADBMS1816CSWZ-R7 | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| ADBMS1816CSWZ-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| ADBMS1816FSCSWZ-R7 | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| ADBMS1816WCCSZ | 64-lead LFCSP-CS (Side Solderable) (9 mm x 9 mm x 0,75 mm) | ||
| ADBMS1816WCCSZ-R7 | 64-lead LFCSP-CS (Side Solderable) (9 mm x 9 mm x 0,75 mm) | ||
| ADBMS1816WCCSZ-RL | 64-lead LFCSP-CS (Side Solderable) (9 mm x 9 mm x 0,75 mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADBMS1816に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める