ADBMS1804
ADBMS1804
新規設計に推奨電流検出付きマルチセル・バッテリ・モニタ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- セル電圧測定
- 4つのセル電圧測定チャンネル
- 設定可能なフィルタを備えた16ビット・シグマ・デルタADC
- ライフタイム全体での最大合計測定誤差:2mV
- 電流測定
- 電流と電圧の同時測定
- 設定可能なフィルタとPGAを備えた24ビット・シグマ・デルタADC
- 最大オフセット誤差:0.5μV
- スリープ・モードと通常動作モードの両方に対応した内蔵電流アキュムレータ(クーロン・カウンタ)
- 補助測定
- 外付けのNTCサーミスタを接続可能な9個のアナログ入力
- 5つのスタック電圧測定チャンネル(分圧器内蔵)
- 1つのバッテリ・システム電流測定チャンネル(外付けのシャント抵抗を使用)(アナログ入力と共有)
- 過電流とウェイクアップ電流を素早く(20μs未満)検知できる内蔵コンパレータ
- 専用の障害/アラート・モニタ出力により迅速な応答を実現
- 設定可能なパルス幅変調を備えた最大300mAのパッシブ・セル・バランシング(スリープ・モードと通常動作モードに対応)
- チャージャ検出
- 低消費電力モニタリング
- 電圧、電流、温度の定期的なモニタリング
- 設定可能な6つのアラート・トリガ型ゲート制御出力★
- 4MHzに対応した標準的な4線式SPIスレーブ・インターフェース
- 電源電圧範囲:4V~28V
- 消費電力(電源電圧13.2V時の代表的な平均値)
- 通常動作モード:7mA
- スリープ・モード:34μA
- ディープ・スリープ・モード:22μA
- パッケージと温度
- TA = -40°C~+125°C
- 露出パッド付き48ピンLFCSP_SSパッケージ
- ホット・プラグ耐性
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100に適合
ADBMS1804はマルチセル・バッテリ・スタック・モニタで、直列につながれた最大4個のバッテリ・セルを測定します。合計測定誤差は2mV未満です。セルの測定範囲が0V~5Vであるため、ADBMS1804はほとんどのバッテリの化学組成に適しています。ADBMS1804には、バッテリ・スタック電流測定チャンネルが1つ備わっており、電流と電圧の同期測定に対応しています。プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)により、アプリケーションのターゲット電流範囲に応じて各種電流レベルを調整可能です。
ADBMS1804はバッテリ・スタックから直接給電できます。各セルにパッシブ・バランシングが備わっており、各セルに対して個々のパルス幅変調(PWM)デューティサイクル制御が行われます。ADBMS1804にはフォールト状態を示す専用のアラート出力ピンが備わっており、これによってシステムの信頼性が高まり、迅速な応答が可能になります。さらにADBMS1804には、設定可能な6つのアラート・トリガ型ゲート制御出力も備わっています。
ADBMS1804のその他の特長としては、チップ内蔵の3.3Vおよび5Vレギュレータ、比率測定用に外付けの負温度係数(NTC)サーミスタを接続可能な9個の汎用アナログ入力(電圧バイアス搭載)、最大40Vまで対応可能な5つのスタック電圧測定チャンネル(分圧器内蔵)があり、追加のシャント抵抗でバッテリ・システムの消費電流を測定できるオプションも用意されています。
アプリケーション
- 12V車両スタータおよびバックアップ・バッテリ
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADBMS1804WCCSZ | LFCSP_SS | ||
| ADBMS1804WCCSZ-R7 | LFCSP_SS | ||
| ADBMS1804WCCSZ-RL | LFCSP_SS | ||
| ADBMS1804WFSCCSZ | LFCSP_SS | ||
| ADBMS1804WFSCCSZ-R7 | LFCSP_SS | ||
| ADBMS1804WFSCCSZ-RL | LFCSP_SS |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ADBMS1804に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める