ADATE328

新規設計に推奨

2Gbps Octal Integrated DCL with PPMU, VHH Drive and Receive, Level Setting DACs, and Calibration Registers

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 1.0GHz/2.0Gbps data rate for 1.0V programmed swing
  • 650MHz/1.3Gbps data rate for 2.0V programmed swing
  • 590mW power dissipation per channel (high-voltage driver and NWC enabled)
  • Driver
    • 3-level driver with high-z and reflection clamps
    • Voltage range: –1.5V to +6.5V
    • Precision trimmed output resistance: 50Ω
    • Unterminated swing: 50mV minimum to 8.0V maximum
    • 2.0Gbps max toggle rate at 1.0V programmed swing
    • 3.0ps random jitter
  • Comparator
    • Normal window (NWC) and differential mode (DMC)
    • Voltage range: −1.5V to +6.5V
    • 460ps minimum detectable pulse width
    • <220ps ERT/EFT 1.0V, terminated
  • Deskew per channel
    • Deskew range: 1.0ns
    • Deskew resolution: 1.5ps
    • Pulse-width adjust range: ±120ps
    • Pulse-width adjust resolution: 2.0ps
  • Active load: ±12mA current range
  • Per pin PMU (PPMU)
    • Force voltage/compliance range: −1.5V to +6.5V
    • Five ranges: ±60mA, ±1mA, ±100μA, ±10μA, ±2μA
    • Up to 8-channel ganging for 480mA
    • Dedicated go and/or no-go comparators
  • VHH driver and comparator (two VHH DUT channels): 15V drive and receive
  • DC levels
    • Fully integrated and dedicated 16-bit and 12-bit DACs
    • On-chip gain and offset calibration registers with automatic multiply/add function
  • Includes on-chip temperature sensors, OVD, and alarms
  • Package: 15mm × 15mm, 324-ball chip scale package ball grid array (BGA)
ADATE328
2Gbps Octal Integrated DCL with PPMU, VHH Drive and Receive, Level Setting DACs, and Calibration Registers
ADATE328 Chip Illustration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

ADATE328に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品