ADA4622-4
新規設計に推奨高精度クワッド・オペアンプ、30 V、8 MHz、低バイアス電流、単電源、RRO
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.58
製品情報
- AD820/AD822/AD824 の次世代製品
- 広いゲイン帯域幅積: 8 MHz(代表値)
- 高速スルー・レート
- 23 V/µs(代表値)(ローからハイ)
- −18 V/µs(代表値)(ハイからロー)
- 低入力バイアス電流: ±10 pA(最大)@ TA = 25°C
- 低オフセット電圧
- A グレード: ±0.8 mV(最大)@ TA = 25°C
- B グレード: ±0.35 mV(最大)@ TA = 25°C
- 低オフセット電圧ドリフト
- A グレード: ±2 µV/°C(代表値)、±15 µV/°C(最大)
- B グレード: ±2 µV/°C(代表値)、±5 µV/°C(最大)
- 入力電圧範囲にピン V− を含む
- レールtoレール出力
- 電磁干渉除去比(EMIRR)
- 90 dB(代表値)@ f = 1000 MHz および f = 2400 MHz
- 業界標準のパッケージとピン配置
ADA4622-1/ADA4622-2/ADA4622-4 は、AD820/AD822/AD824 の次世代製品で、単電源、レールtoレール出力(RRO)の高精度接合型電界効果トランジスタ(JFET)入力オペアンプです。ADA4622-1/ADA4622-2/ADA4622-4 は、さまざまなアプリケーションに利用できる AD820/AD822/AD824 の柔軟性と使いやすさを損なうことなく、数多くの改良を施したアップグレード品です。
入力電圧範囲は負電源を含み、出力はレールtoレールで振幅します。入力 EMI フィルタにより、近くにスイッチング・ノイズ源がある場合に、信号のノイズ耐性を高めることができます。
セトリング・タイム性能を改善するために出力駆動能力が強化されているほか、帯域幅とスルー・レートの速度が向上しており、デバイスは、最近のシングルエンド逐次比較型(SAR)A/D コンバータ(ADC)の入力を駆動することができます。
電圧ノイズが低減されており、電源電流が AD820/AD822/AD824 と同じままでも、広帯域ノイズを 25 %、1/f を 50 % 低減しています。ADA4622-1/ADA4622-2/ADA4622-4 では、DC 精度が AD820/AD822/AD824 と比べて改善され、オフセット電圧は 1/2 となり、最大温度ドリフトの仕様が追加されました。AD820/AD822/AD824 と比べて同相ノイズ除去比(CMRR)が改善されているので、非反転ゲイン・アンプやディファレンス・アンプ構成で使用する場合、ADA4622-1/ADA4622-2/ADA4622-4 はより適した製品となります。
ADA4622-1/ADA4622-2/ADA4622-4 は −40 °C ~ +125 °C の拡張工業用温度範囲で動作が規定されており、5 V ~ 30 V で動作し、+5 V、±5 V、±15 V で仕様規定されています。ADA4622-1 は 5 ピン SOT-23 パッケージと 8 ピン LFCSP パッケージで供給され、ADA4622-2 は 8 ピン SOIC パッケージ、8 ピン MSOP パッケージ、および 8 ピン LFCSP パッケージで供給されます。ADA4622-4 は、14 ピン SOIC および 16 ピン、4 mm × 4 mm LFCSP で供給されます。
アプリケーション
- 高出力インピーダンス・センサーのインターフェース
- フォトダイオード・センサーのインターフェース
- トランスインピーダンス・アンプ
- ADC 用ドライバ
- 高精度フィルタとシグナル・コンディショニング
ドキュメント
データシート 2
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADA4622-4ACPZ-R2 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADA4622-4ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADA4622-4ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADA4622-4ARZ | 14-Lead SOIC | ||
| ADA4622-4ARZ-R7 | 14-Lead SOIC | ||
| ADA4622-4ARZ-RL | 14-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 26, 2025 - 25_0090 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF40 Products |
||
| ADA4622-4ACPZ-R2 | 製造中 | |
| ADA4622-4ACPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4622-4ACPZ-RL | 製造中 | |
| ADA4622-4ARZ | 製造中 | |
| ADA4622-4ARZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4622-4ARZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4622
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADA4622-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める