この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。

お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。

AD9381

製造中止

HDMI™ディスプレイ・インターフェース

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • HDCPのキー・ストレージ
  • HDMIインターフェース
    高帯域幅デジタル・コンテンツ保護に対応、
    RGB / YCbCrの双方向のカラー変換、
    1.8V / 3.3Vの電源、
    鉛フリーの100ピンLQFPパッケージ、
    RGBおよびYCbCr出力フォーマット
  • デジタル・ビデオ・インターフェース
    HDMI1.1、DVI1.0、
    150MHzのHDMIレシーバ、
    高帯域幅デジタル・コンテンツ保護に対応(HDCP 1.1)
  • デジタル・オーディオ・インターフェース
    HDMI1.1互換のオーディオ・インターフェース、
    S/PDIF(IEC90658互換)のデジタル・オーディオ出力、
    マルチチャンネル I2Sオーディオ出力(最大8チャンネル)

AD9381
HDMI™ディスプレイ・インターフェース
AD9381-fbl 509372496AD9381-pc
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

技術記事 1

製品ハイライト 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADV7612 新規設計に推奨 デュアル・ポート、Xpressview、225MHz HDMIレシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD9381
AD9381 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品