AD558
新規設計には非推奨D/Aコンバータ、8ビット、電圧出力、出力アンプ、完全なマイクロプロセッサ・インターフェース、高精度電圧リファレンス内蔵
- 製品モデル
- 15
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$19.16
製品情報
- 全機能内蔵型8ビットDAC
- 電圧出力:2つの校正された出力範囲
- 高精度バンドギャップ・リファレンス内蔵
- 単電源動作:+5V~+15V
- フル・マイクロプロセッサ・インターフェース
- 高速:±1/2LSBまでの電圧セトリング・タイムが1μs
- 低消費電力:75mW
- ユーザーの調整不要
- 全温度範囲で単調増加性を保証
- 誤差はすべてTmin~Tmaxで規定
- 小型16ピンDIPおよび20ピンPLCCパッケージ
- ハイブリッド用レーザ・ウェハー・トリム・チップ供給可能
AD558 DACPORT®は、出力アンプ、フル・マイクロプロセッサ・インターフェース、高精度の電圧リファレンスを1つのモノリシック・チップ上に集積化した全機能内蔵型の電圧出力8ビットD/Aコンバータ(DAC)です。外付け部品、外部調整なしに、8ビット・データ・バスとアナログ・システムとのインターフェースをフル精度で行います。
AD558 DACPORTの高い性能と汎用性は、最近開発されたいくつかのモノリシック・バイポーラ技術の成果です。完全なマイクロプロセッサ・インターフェースと制御ロジックは、リニア・バイポーラ製造プロセスと互換性のある、きわめて高密度で低消費電力のロジック構造である集積化インジェクション・ロジック(I2L)で構成されます。内蔵の高精度電圧リファレンスは、特許取得の低電圧バンドギャップ回路で、+5 ~+15Vの単電源で最高精度の性能を可能にします。薄膜シリコン・クロム抵抗によって、全動作温度範囲(全グレード)で単調増加性動作を保証するに必要な安定性が得られます。これら薄膜抵抗のレーザ・ウェハー・トリミングの最近の進展により、工場出荷時に精度±1LSB以内の絶対キャリブレーションが可能です。したがって、ユーザーサイドでのゲインまたはオフセット調整は必要ありません。新規の回路設計により、出力電圧はフルスケール・ステップで±1/2LSBに800ns以内にセトリングします。
AD558には、4つの性能別グレードがあります。AD558JおよびKグレードは0~+70℃、そしてAD558SおよびTグレードは-55~+125℃の動作温度範囲でそれぞれ仕様規定しています。JおよびKグレードは、16ピンのプラスチック(N)またはハーメチック・セラミック(D)DIPパッケージを採用しています。これらのグレードの製品にはJEDEC規格に適合する20ピンPLCCパッケージも用意しています。SおよびTグレードは、16ピンのハーメチック・セラミックDIPパッケージを採用しています。
DACPORTはアナログ・デバイセズの登録商標です
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962-87789012A | 20-Lead LCC | ||
| 5962-8778901EA | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
| 5962-87789022A | 20-Lead LCC | ||
| 5962-8778902EA | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
| AD558JD | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
| AD558JNZ | 16-Lead PDIP | ||
| AD558KD | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
| AD558KNZ | 16-Lead PDIP | ||
| AD558SD | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
| AD558SD/883B | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
| AD558SE/883B | 20-Lead LCC | ||
| AD558TCHIPS | none available | ||
| AD558TD | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
| AD558TD/883B | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
| AD558TE/883B | 20-Lead LCC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 16, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
| 5962-87789012A | 製造中 | |
| 5962-8778901EA | 製造中 | |
| 5962-87789022A | 製造中 | |
| 5962-8778902EA | 製造中 | |
| AD558JD | 製造中 | |
| AD558JNZ | 製造中 | |
| AD558KD | 製造中 | |
| AD558KNZ | 製造中 | |
| AD558SD | 製造中 | |
| AD558SD/883B | 製造中 | |
| AD558SE/883B | 製造中 | |
| AD558TCHIPS | ||
| AD558TD | 製造中 | |
| AD558TD/883B | 製造中 | |
| AD558TE/883B | 製造中 | |
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-87789012A | 製造中 | |
| 5962-8778901EA | 製造中 | |
| 5962-87789022A | 製造中 | |
| 5962-8778902EA | 製造中 | |
| AD558SD/883B | 製造中 | |
| AD558SE/883B | 製造中 | |
| AD558TD/883B | 製造中 | |
| AD558TE/883B | 製造中 | |
|
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
| 5962-87789012A | 製造中 | |
| 5962-8778901EA | 製造中 | |
| 5962-87789022A | 製造中 | |
| 5962-8778902EA | 製造中 | |
| AD558SD/883B | 製造中 | |
| AD558SE/883B | 製造中 | |
| AD558TD/883B | 製造中 | |
| AD558TE/883B | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-87789012A | 製造中 | |
| 5962-8778901EA | 製造中 | |
| 5962-87789022A | 製造中 | |
| 5962-8778902EA | 製造中 | |
| AD558JD | 製造中 | |
| AD558KD | 製造中 | |
| AD558SD | 製造中 | |
| AD558SD/883B | 製造中 | |
| AD558SE/883B | 製造中 | |
| AD558TD | 製造中 | |
| AD558TD/883B | 製造中 | |
| AD558TE/883B | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-87789012A | 製造中 | |
| 5962-8778901EA | 製造中 | |
| 5962-87789022A | 製造中 | |
| 5962-8778902EA | 製造中 | |
| AD558JD | 製造中 | |
| AD558KD | 製造中 | |
| AD558SD | 製造中 | |
| AD558SD/883B | 製造中 | |
| AD558SE/883B | 製造中 | |
| AD558TD | 製造中 | |
| AD558TD/883B | 製造中 | |
| AD558TE/883B | 製造中 | |
|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| AD558JNZ | 製造中 | |
| AD558KNZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD558JNZ | 製造中 | |
| AD558KNZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
Precision DAC Error Budget Tool