AD53522

製造中止

High Speed, Dual DCL (Driver/Comparator/Load) In A Single Chip Solution

Viewing:

製品情報

  • Driver/Comparator/Active Load and Dynamic Clamp Included
  • 100-Lead LQFP Package with Built-In Heat Sink Driver
    48 Ohm Output Resistance
    800 ps Tr/Tf for a 3 V Step
  • 1000 MHz Toggle Rate
  • Inhibit Mode Function
  • Comparator
    ns Propagation Delay at 3 V Load
    40 mA Voltage Programmable Current Range
    ns Settling Time to 15 mV
AD53522
High Speed, Dual DCL (Driver/Comparator/Load) In A Single Chip Solution
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
製品ハイライト 1

製造中止品のデータシート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

AD53522に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品