AD53500

製造中止

High Speed, High Current Capability Pin Driver

Viewing:

製品情報

  • –2 V to +6 V Output Range
  • 2.5 Ohm Output Resistance
  • 2.5 ns Tr/Tf for a 3 V Step
  • 300 MHz Toggle Rate
  • Can Drive 25 Ohm Lines and Lower
  • Peak Dynamic Current Capability of 400 mA
  • Inhibit Leakage <1 mA
  • On-Chip Temperature Sensor
AD53500
High Speed, High Current Capability Pin Driver
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
製品ハイライト 1

製造中止品のデータシート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品