AD4113
新規設計に推奨±10V入力、断線検出機能を備えた、4チャンネル/8チャンネル、125kSPS、16ビットのシグマ・デルタ(Σ-Δ)ADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.99
製品情報
- ±10V入力:4つの差動入力または8つのシングル・エンド入力
- 入力ピンの絶対電圧:最大±20V
- インピーダンス:最小1MΩ
- 完全統合型のソリューション
- AFE内蔵の16ビットADC
- 高速かつ柔軟な出力レート:2.5SPS~125,000SPS
- チャンネル・スキャン・データ・レート:チャンネルあたり24.845kSPS(40.25μsセトリング)
- ノイズ・フリー・ビット数:14.4(チャンネルあたり24.845kSPS時)
- ノイズ・フリー・ビット数:16(チャンネルあたり4.994kSPS時)
- 50Hzと60Hzの同時除去
- 2.5Vリファレンスとリファレンス・バッファを内蔵
- ドリフト:±5ppm/°C(代表値)
- 内部クロック発振器
- 電源
- AVDD = 4.5V~5.5Vまたは±2.5V
- IOVDD = 2V~5.5V
- 合計消費電流AVDD + IOVDD(IDD) = 10.8mA
- 温度範囲:-40°C~+105°C
- 40ピン、6mm × 6mm LFCSP
- 3線式または4線式シリアル・デジタル・インターフェース
- SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP互換
- SCLKにシュミット・トリガ内蔵
AD4113は、低消費電力、低ノイズ、16ビットのシグマ・デルタ(Σ-Δ)A/Dコンバータ(ADC)で、4つの完全差動入力または8つのシングル・エンド入力に対応するアナログ・フロント・エンド(AFE)を内蔵しています。
AD4113の高精度性能は、アナログ・デバイセズが独自に開発したiPassives™技術の実装により実現しています。AD4113は高インピーダンス(≥1MΩ)で、完全にセトリングされたデータに対して最大24.845kSPS(40.25μs)のチャンネル・スキャン・レートで±10Vの真のバイポーラ電圧入力に対応できます。出力データ・レートの範囲は2.5SPS~125,000SPSです。
また、このデバイスはアナログおよびデジタルの主要なシグナル・コンディショニング・ブロックを内蔵しており、使用するアナログ入力チャンネルごとに8つの個別設定が可能です。最大16チャンネルを同時にイネーブルに設定でき、チャンネルは標準的なアナログ電圧入力のいずれかとして定義されます。内蔵の2.5V(5ppm/°C)の内部バンド・ギャップ・リファレンス(出力リファレンス・バッファ付き)によって、外付け部品数を削減できます。
デジタル・フィルタにより、27.27SPSの出力データ・レートで50Hzと60Hzの同時除去を行うなど、柔軟な設定が可能です。様々なフィルタ設定の中から、アプリケーションの各チャンネルの要求に応じて設定を選択できます。自動チャンネル・シーケンサにより、ADCがイネーブル状態の各チャンネルを切替えることもできます。
AD4113は単一の5V電源で動作するため、ガルバニック・アイソレーションが必要なアプリケーション向けに容易に導入可能です。動作温度範囲は、-40°C~+105°Cで仕様規定されています。このデバイスは、6mm × 6mmの40ピンLFCSPを採用しています。
アプリケーション
- プロセス制御
- PLC/DCSモジュール
- 計測器および測定
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
デバイス・ドライバ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD4113BCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| AD4113BCPZ-RL7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
設計ツール 1
IBISモデル 1
最新のディスカッション
AD4113に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める