TMC5262

新規設計に推奨

65V/4ARMS+の全機能内蔵型スマート・ステッピング・モーター・コントローラ/ドライバ

65V/4A、2相ステッピング・モーター・コントローラ/ドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 電圧範囲:4.5V~65V DC
  • 低RDS(ON)(HS + LS):0.08Ω(代表値、TA = 25°C)
  • Hブリッジあたりの電流定格(25°Cでの代表値):
    • IRMS = 4.25ARMS(6Aのフル・スケール・サイン波ピーク)
    • IMAX = 9.0A(ブリッジ・ピーク電流)
  • 構成、制御、診断用SPI
  • 全機能内蔵の無損失電流検出
  • 低ジャークを実現する8点モーション・コントローラ
  • ステップおよび方向インターフェース・オプション
  • (周期的な)ポジション比較機能
  • インクリメンタル・エンコーダおよびリファレンス・スイッチ・インターフェース
  • TriCoderセンサーレス停止ステップロス検出およびフル・ステップ・エンコーダ
  • 最大256マイクロステップの分解能
  • モーターに合わせてプログラム可能なサイン波テーブル
  • StealthChop+:共振減衰による静かで円滑なモーター動作
  • SpreadCycle:高ダイナミック・モーター・チョッパー・オプション
  • StallGuard2、StallGuard+:センサーレス負荷検出
  • CoolStep、CoolStep+:アプリケーションで最大90%のエネルギー節減を実現する電流制御
  • μDcStep:負荷依存の速度適応
  • モーター・コイル抵抗測定機能を搭載
  • 受動ブレーキおよびフリーホイール・モード
  • チップ温度および電源電圧の測定
  • すべてを網羅する保護および診断機能
  • リアルタイム・オン・チップ・スコープ・インターフェース(RT-OCSI)
  • 過電圧保護出力
  • コンパクトな30ピン6mm × 6mm FCQFNパッケージ
TMC5262
65V/4ARMS+の全機能内蔵型スマート・ステッピング・モーター・コントローラ/ドライバ
TMC5262 Smplified Block Diagram TMC5262 Pin Configuration TMC5262 Chip Illustration
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
リニア・レギュレータ 1
ADP122 製造中 リニア・レギュレータ、300 mA、5.5V入力、低静止電流、CMOS、固定出力電圧
過電圧/過電流プロテクタ 1
MAX17616 製造中 OV/サージ、UV、逆極性、接地喪失保護機能、PMBusインターフェースを備えた3V~80V、7A電流リミッタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
TMC5262-EVKIT

65V/4ARMS+の完全統合型スマート・ステッピング・モーター・コントローラ/ドライバ

機能と利点

  • 電圧範囲:4.5V~65V DC
  • 低RDS(ON)(HS + LS):0.08Ω(代表値、TA = 25°C)
  • Hブリッジごとの電流定格(25°C、代表値)
    • IRMS = 4.25ARMS(6Aのフル・スケール・サイン波ピーク)
    • IMAX = 9.0A(ブリッジ・ピーク電流)
  • 構成、制御、診断用SPI
  • 全機能内蔵の無損失電流検出
  • 低ジャークを実現する8点モーション・コントローラ
  • ステップおよび方向インターフェース・オプション
  • (周期的な)ポジション比較機能
  • インクリメンタル・エンコーダおよびリファレンス・スイッチ入力、TriCoderセンサーレス停止ステップロス検出およびフル・ステップ・エンコーダ
  • 最大256マイクロステップの分解能
  • モーターに合わせてプログラム可能なサイン波テーブル
  • StealthChop+:共振減衰による静かで円滑なモーター動作
  • SpreadCycle:高ダイナミック・モーター・チョッパー
  • StallGuard2、StallGuard+:高度なセンサーレス負荷検出
  • CoolStep、CoolStep+:アプリケーションで最大90%のエネルギー節減を実現する電流制御
  • μDcStep:負荷依存の速度適応
  • モーター・コイル抵抗測定機能を搭載
  • 受動ブレーキおよびフリーホイール・モード
  • チップ温度および電源電圧の測定
  • すべてを網羅する保護および診断機能
  • リアルタイム・オン・チップ・スコープ・インターフェース(RT-OCSI)
  • 過電圧保護出力

製品詳細

TMC5262-EVKITは、TRINAMIC評価用ボード・システムの一部です。このキットに含まれるボードをTMCL-IDEと組み合わせることで、TMC5262の最初の評価を簡単に行えると同時に、すべての機能を完全に制御できるようになります。

TMC5262は、小型でスマートな高出力1軸ステッピング・モーター・コントローラ/ドライバICで、SPIと豊富な診断機能を備えています。高集積、高エネルギー効率、小フォーム・ファクタという特長を備えているため、Nema 17、Nema 23、Nema 24のステッピング・モーターに最適な、小型でスケーラブルかつコスト効率の高いモーター・ドライブ・ソリューションを実現します。

StealthChop+により、静音動作と最大限の効率、最適なモーター・トルク制御、および中域モーター共振の減衰を実現し、機械的振動の少ない円滑なモーター動作を可能にします。StallGuard+、CoolStep+、μDcStepと組み合わせることで、非常に効率的で汎用性の高いステッピング・モーター・ドライバを構築できます。無負荷状態のNema 17モーターは、わずか数十mAの供給電流で自動的に動作します。

TMC5262は、自動ポジショニング用の柔軟な8点ランプ・ジェネレータに、スマートな256マイクロステップ・モーター・ドライバ、65V、4.25A RMS、6Aピークの内蔵Hブリッジ2個、および電力散逸のない内蔵電流検出(ICS)を組み合わせています。ICSによって、かさばる外部センス抵抗が不要になり、スペースと電力を節約できます。

豊富な診断機能には、チューニングやチェック用のオン・チップ・スコープ・インターフェース(RT-OCSI)、温度および電圧ADC、短絡保護やサーマル・シャットダウンなどの保護機能一式が含まれます。

TMC5262-EVKIT
65V/4ARMS+の完全統合型スマート・ステッピング・モーター・コントローラ/ドライバ
TMC5262-EVKIT Board Photo Angle View TMC5262-EVKIT Board Photo Top View TMC5262-EVKIT Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品