RHM4900

新規設計に推奨

Quad, 40VIN, Silent Switcher μModule Regulator with Configurable 3A Output Array

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • No single-event latchup (SEL) ≤40.8MeV linear energy transfer (LET), up to 15VIN
  • 75krads maximum total ionizing dose (TID) available
  • Wafer diffusion lot traceability, radiation monitoring for SEL, TID, and outgassing characterization
  • Commercial space low (CSL) production flow
  • Four complete 3A (4A peak) step-down switching power supplies
  • Low noise Silent Switcher® architecture
  • Compliant with CISPR22 Class B/CISPR25 Class 5
  • Wide input voltage range: 3V to 40V
  • Wide output voltage range: 0.8V to 8V
  • 4A continuous output current per channel at 12VIN, 3.3VOUT, fSW = 2MHz, TA = 60°C
  • Multiphase or multi-μModule® parallelable for increased output current
  • 165-Lead, 16mm × 11.9mm × 3.32mm, BGA package
RHM4900
Quad, 40VIN, Silent Switcher μModule Regulator with Configurable 3A Output Array
RHM4900 Typical Application RHM4900 -Simplified Block Diagram RHM4900 Pin Configuration RHM4900 Chip Illustration
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
ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • RHM4900
  • RHM4900-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-RHM4900-AZ

RHM4900: Quad, 40VIN, 3A Silent Switcher μModule Regulator

機能と利点

  • Optional Circuitry for Parallel Operation
  • Input EMI Filter (VEMI)

製品詳細

The EVAL-RHM4900-AZ evaluation board features the RHM4900, a quad output, high-performance, step-down Silent Switcher® power μModule® regulator in a thermally-enhanced 16mm × 11.9mm × 3.32mm, ball-grid array (BGA) package. The EVAL-RHM4900-AZ has a wide operating input voltage range of 5.4V to 40V. The output rails are configured for 5V, 3.3V, 1.5V, and 1.2V. They are resistor programmable from 0.8V to 8V. Each output can provide up to 3A, and phases can also be paralleled together to satisfy higher rail current requirements.

The RHM4900 is a complete multi-output, DC-to-DC, point-of-load (POL) regulator in a compact form factor, requiring only a few input and output capacitors and resistors to set the output voltages and operating frequency. Output voltage tracking is made available by the TRSS pins for supply rail sequencing. External clock synchronization is available through the SYNC pins.

The CLKOUT pins provide for the optional synchronization of additional phases. For reduced noise, spread-spectrum operation is available through the SYNC pin programming. The RHM4900 data sheet must be read in conjunction with this user guide for working on or modifying the EVAL-RHM4900-AZ.

EVAL-RHM4900-AZ
RHM4900: Quad, 40VIN, 3A Silent Switcher μModule Regulator
EVAL-RHM4900-AZ Top Angle Evaluation Board EVAL-RHM4900-AZ Top Evaluation Board EVAL-RHM4900-AZ Bottom Evaluation Board

最新のディスカッション

RHM4900に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品