製品概要

機能と利点

  • 並列動作用回路(オプション)
  • 入力EMIフィルタ(VEMI)

製品概要

EVAL-RHM4900-AZ評価用ボードには、RHM4900(熱強化型の16mm × 11.9mm × 3.32mmボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージに収容された、クワッド出力の高性能な降圧Silent Switcher®パワーμModule®レギュレータ)が搭載されています。EVAL-RHM4900-AZは、5.4V~40Vの広い入力電圧範囲で動作します。出力レールは、5V、3.3V、1.5V、1.2Vに設定されています。0.8V~8Vの範囲で抵抗によりプログラム可能です。各出力は最大3Aを供給でき、位相を並列化して、高レール電流条件を満たすこともできます。

RHM4900は、小型のフォーム・ファクタにすべての機能を搭載したマルチ出力DC/DCポイントオブロード(POL)レギュレータで、少数の入出力コンデンサと抵抗のみで出力電圧と動作周波数を設定できます。TRSSピンによる出力電圧トラッキングが可能であり、電源レールのシーケンス制御に対応しています。外部クロックはSYNCピンを介して同期できます。

CLKOUTピンは、オプションで追加の位相の同期を可能にします。ノイズを低減するには、SYNCピンをプログラムしてスペクトラム拡散動作を有効にします。EVAL-RHM4900-AZを使用または変更する際は、このユーザ・ガイドと併せてRHM4900のデータシートを参照してください。

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • 電源
  • 1つ以上の電子負荷
  • 2台以上のデジタル・マルチメータ(DMM)