MAXM15065
新規設計に推奨4.5V~60V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール
スペースの節約と発熱の低減、300mA同期整流バック、高効率、マキシムのuSLICパッケージのパワーモジュール
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.62
製品情報
- 使用が容易
- 広い入力範囲:4.5V~60V
- 可変出力:0.9V~6.3V
- 固定出力:3.3Vおよび5V (MAXM15065およびMAXM15066)
- フィードバック精度:±1.5%
- 出力電流:最大300mA
- 内部補償
- 全セラミックコンデンサ
- 高効率
- 選択可能なPWMまたはPFM動作モード
- シャットダウン電流:わずか2.2µA (typ)
- 柔軟な設計
- 内部ソフトスタートとプリバイアス起動
- オープンドレインのパワーグッド出力(アクティブローRESET端子)
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- 堅牢な動作
- ヒカップ過電流保護
- 過熱保護
- 周囲動作温度:-40℃~+125℃ /ジャンクション温度:-40℃~+150℃
- 堅牢
- CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
- 落下、衝撃、および振動の規格に合格:JESD22-B103、B104、B111
Himalayaシリーズの電圧レギュレータICおよびパワーモジュールは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MAXM15065/MAXM15066/MAXM15067は高効率、同期整流ステップダウンDC-DCモジュールのファミリで、コントローラ、MOSFET、補償部品、およびインダクタを内蔵し、広い入力電圧範囲で動作します。これらのモジュールは4.5V~60Vの入力で動作し、最大300mAの出力電流を供給します。MAXM15065とMAXM15066はそれぞれ固定3.3Vおよび5V出力のモジュールです。MAXM15067は可変出力(0.9V~6.3V)のモジュールです。これらのモジュールは設計の複雑性、製造リスクを大幅に低減し、真のプラグアンドプレイ電源ソリューションを提供して、市場投入までの時間を短縮します。
MAXM15065/MAXM15066/MAXM15067モジュールは、ピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しています。これらのモジュールは、入力突入電流を低減するために固定3.75msのソフトスタート時間を備えています。
MAXM15065/MAXM15066/MAXM15067モジュールは薄型、小型10ピンuSLIC™パッケージ(2.6mm × 3mm × 1.5mm)で提供されます。
アプリケーション
- 産業用センサーおよびエンコーダ
- 4~20mA電流ループ給電センサー
- LDOの代替
- HVACおよびビル制御
- バッテリ動作機器
- 汎用ポイントオブロード
- USB Type-C給電の負荷
ドキュメント
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAXM15065AMB+ | Embedded Maxim Grid Array | ||
| MAXM15065AMB+T | Embedded Maxim Grid Array |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 22, 2020 - 2092 ASSEMBLY |
||
| MAXM15065AMB+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open Tool評価用キット
最新のディスカッション
MAXM15065に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める