MAX98314
モノラル3.2W D級アンプ、入力結合コンデンサ内蔵
入力コンデンサを内蔵した業界最小D級ソリューション、25%以上も基板面積を削減!
製品の詳細
- 優れたリニアリティを備えた入力結合コンデンサ内蔵
- fC = 100Hz (6dB)
- fC = 200Hz (12dB)
- 低自己消費電流
- 0.95mA (3.7Vの場合)
- 1.2mA (5.0Vの場合)
- 高出力電力を供給(10% THD+Nの場合)
- 3.2Wを4Ωに供給(VPVDD = 5Vの場合)
- 960mWを8Ωに供給(VPVDD = 3.7Vの場合)
- 超低ノイズ:19µV
- 出力フィルタ要件が不要
- スペクトラム拡散およびアクティブ放射制限
- クリック/ポップ抑制
- 過熱および過電流保護
- 低電流シャットダウンモード
- 省スペース、小型パッケージ
モノラル3.2W D級アンプのMAX98314は、D級の効率でAB級オーディオ性能を提供します。このデバイスは、単一の利得選択入力(GAIN)によって設定される5つの選択可能な利得設定(0dB、3dB、6dB、9dB、および12dB)を提供します。
アクティブ放射制限(AEL)エッジレートおよびオーバーシュート制御の回路と、フィルタレススペクトラム拡散変調(SSM)方式によって、EMIが大きく低減され、従来のD級デバイスに見られる出力のフィルタが不要です。
このICの自己消費電流は3.7Vで0.95mA、5.0Vで1.2mAと低いため、ポータブルアプリケーションのバッテリ寿命を延長します。
高リニア、内蔵の入力結合コンデンサ(CIN)によって、ソリューションサイズが低減され、外付け入力コンデンサを使用する標準D級アンプと比較して低周波数において優れたTHD+N、PSRR、およびCMRR性能を提供します。
このICは、0.3mmピッチの9ピンのウェハレベルパッケージ(WLP) (1.0mm x 1.0mm x 0.80mm)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- ネットブックコンピュータ
- ノートブックコンピュータ
- ポータブルオーディオ
- VoIP電話
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX98314に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める