MAX86180
新規設計に推奨多波長光学分光のための高S/N比デュアル・チャンネルAFE
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.30
製品情報
- フル機能のデュアル・チャンネル光学データ・アクイジション・システム
- デュアルおよびシングル・スタンドアロン電源で効率的に動作
- 最大32の個別のLEDとの接続をサポート
- 1つの時間枠内で最大20の異なる露光測定をサンプリング
- ボディ・ウェアラブル・デバイス向けの超低消費電力動作
- 低消費電力動作、光学読出しチャンネル、20μA未満(25fps時)
- 露光統合時間:14.6μs~118.2μs
- 低シャットダウン電流:1.1μA未満
- ホワイト・カード・ループバック・テスト(ナイキスト・サンプル間分散)で98.7dBの優れたトップエンドS/N比
- ダイナミック・レンジを最大120dBまで拡張可能(平均化およびオフチップ・フィルタ処理を使用)
- 改良された周辺光除去:120Hzで90dB以上
- 1fps~1927.53fpsのフレーム・レートに対応
- 高分解能20ビットの電荷積分型ADC
- 低い暗電流ノイズ:52pA RMS未満(118.2μsの積分時間におけるサンプル間分散)
- 優れた周辺環境範囲と除去能力
- 周辺光検出器電流:200μA超
- 120Hzにおける周辺環境からの影響の除去能力:90dB超(平均モード > 2)
MAX86180は、送信と受信の両方のチャンネルを備えた超低消費電力の光学データ・アクイジション・システムです。MAX86180の送電側には、高電流8ビット・プログラマブルLEDドライバが2つあります。MAX86180は最大32個のLEDを駆動できます。MAX86180の受信側には、それぞれ独立した20ビットA/Dコンバータ(ADC)とクラス最高の周辺光キャンセレーション(ALC)回路を含む2つの低ノイズ電荷積分フロントエンドがあり、今日の市場で最高性能の集積化光学データ・アクイジション・システムが実現されています。
MAX86180は低消費電力で小さく、容易かつ柔軟に導入できるため、パルス・オキシメトリや心拍数検出など、多種多様な光学センシング・アプリケーションに最適です。
MAX86180は、3.3Vのアナログ電源電圧、3.5V~5.5VのLEDドライバ電源電圧、および1.8Vのデジタル電源電圧で動作します。MAX86180は2つの内蔵LDOを搭載し、単一の3.5V VLED電源で動作できます。このデバイスは、I2CインターフェースとSPI互換インターフェースの両方を完全自律的にサポートします。このデバイスには、大きな512ワードのFIFOが組み込まれています。MAX86180は、7 x 5の35バンプ・ウェーハレベル・パッケージ(WLP)を採用し、パッケージ・サイズは2mm x 2.63mm、動作温度範囲は-40ºC~+85ºCです。
アプリケーション
- フィットネス、ウェルネス、医療アプリケーション用のウェアラブル・デバイス
- 手首、指、耳などの場所に適合
- 以下の検出に最適な性能
- 心拍数
- 心拍変動
- 酸素飽和度(SpO2)
- 体内水分量
- 光学分光
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約書(NDA)完成後にご利用いただけます。NDAの締結については、こちらをクリックしてください。
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX86180ENB+ | WLCSP | ||
| MAX86180ENB+T | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 13, 2026 - 2026-0022 WAFER FAB |
||
| MAX86180ENB+ | 製造中 | |
| MAX86180ENB+T | 製造中 | |
|
2 20, 2025 - 2460 ELECTRICAL DATASHEET |
||
| MAX86180ENB+ | 製造中 | |
| MAX86180ENB+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。