製品概要
機能と利点
- MAX86180の評価が簡単
- 設定の最適化をサポート
- MAX86180のアーキテクチャとソリューション戦略の理解を促進
- リアルタイム・モニタリング
- データ・ログ機能
- オンボード加速度センサー
- Bluetooth® LE
- Windows® 10互換のGUIソフトウェア
技術文書一式は、秘密保持契約書(NDA)完成後にご利用いただけます。NDAの締結については、こちらをクリックしてください。
製品概要
MAX86180評価用システム(EVシステム)を使用すると、様々な身体部位(特に手首)へのアプリケーションを対象に、MAX86180光学AFEの評価を簡単に行うことができます。このEVシステムは、I2CインターフェースとSPI互換インターフェースの両方をサポートします。また、同時に動作する2つの光学読出しチャンネルを備えています。最小限の消費電力で測定信号品質を最適化するために、このEVシステムで様々な設定を行うことができます。このEVシステムは、ファイルへのログ記録とフラッシュ・メモリへのログ記録に対応しているため、コンピュータに接続している必要がなく、夜間や屋外での実行など、データ収集作業において高い利便性が実現されています。
このEVシステムは、2つのボードから成ります。MAXSENSORBLE_EVKIT_Bがメイン・データ・アクイジション・ボードで、MAX86180_OSB_EVKIT_BがMAX86180のセンサー・ドータ・ボードです。PPG測定機能を実現するために、センサー・ボードには、OSRAM SFH7016(赤/緑/IRの3-in-1 LEDパッケージ)、OSRAM SFH4053(IR LED)、QT-BRIGHTEK QBLP601-IR4(IR LED)、Würth Elektronik INC. W150060BS75000(青色LED)、QT-BRIGHTEK QBLP595-AG1(緑色LED)の合計7つのLEDと4つの個別のフォトダイオード(VISHAY VEMD8080)、そして加速度センサーが備わっています。このEVシステムは、内部に付属するLiPoバッテリから電源が供給され、Type-Cポートを使用して充電することができます。Windows®に組み込まれたBluetooth®(Win BLE)を使用して、MAX86180GUI(ご利用のシステムにインストールされている必要があります)と通信を行います。このEVシステムには最新のファームウェアが搭載されていますが、ファームウェアのアップグレードが必要になったときのために、プログラミング回路基板MAXDAP-TYPE-Cが同梱されています。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- MAX86180 EVシステムのリスト・バンド(以下の内容を含む)
- MAXSENSORBLE_EVKIT_Bボード
- MAX86180_OSB_EVKIT_Bボード
- フレキシブル・ケーブル
- 105mAhリチウムイオン・ポリマー・バッテリLP-401230
- USB-C - USB-A変換ケーブル
- MAXDAP-TYPE-Cプログラマ・ボード
- Micro USB-B - USB-A変換ケーブル
関連資料
-
MAX86180EVSYS User Guide: Evaluation System for the MAX86180 (Rev. 1)2024/05/14PDF284 K