MAX74812
新規設計に推奨5V, Precision, Low Noise, Zero-Drift Operational Amplifier
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.95
製品情報
- Low offset voltage: 5μV maximum
- Low offset voltage drift: 0.015μV/°C maximum
- Low noise
- 5.9nV/√Hz at f = 1kHz, AV = +100
- 99nV p-p at f = 0.1Hz to 10Hz, AV = +100
- Open-loop gain: 127dB minimum
- CMRR: 137dB minimum
- PSRR: 130dB minimum
- Unity-gain crossover: 4MHz
- Gain bandwidth product: 3.4MHz at AV = +100
- −3dB closed-loop bandwidth: 6.5MHz
- Single-supply operation: 2.2V to 5.5V
- Dual-supply operation: ±1.1V to ±2.75V
- Rail-to-rail input and output
- Unity-gain stable
The MAX74812 is a low noise, zero-drift operational amplifier and provides rail-to-rail input and output swing. The MAX74812 suits applications that cannot tolerate error sources by providing a 5μV offset voltage, a 0.015μV/°C offset voltage drift, and a typical noise of 99nV p-p (0.1Hz to 10Hz, AV = +100).
The MAX74812 provides a wide operating supply range of 2.2V to 5.5V, high gain, and excellent common-mode rejection ratio (CMRR) and power-supply rejection ratio (PSRR) specifications. These features make it ideal for applications that require precision amplification of lowlevel signals, such as position and pressure sensors, strain gauges, and medical instrumentation.
The MAX74812 operates over the extended industrial temperature range (−40°C to +125°C) and is available in 8-lead [MSOP] (RM-8) package.
APPLICATIONS
- Thermocouple/Thermopile
- Load cell and bridge transducers
- Precision instrumentation
- Electronic scales
- Medical instrumentation
- Handheld test equipment
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX74812ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| MAX74812ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| MAX74812ARMZ-RL | 8-Lead MSOP |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADA4522-1 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、ゼロ・ドリフト、超低ノイズ、55 V、EMI強化、RRO |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX74812
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
MAX74812に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める