MAX74811
新規設計に推奨5V、CMOS、ゼロドリフト、レールtoレールのデュアル・オペアンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.27
製品情報
- ユニティ・ゲインで安定動作
- 低オフセット電圧:1μV
- 入力オフセット・ドリフト:5nV°/C
- ゲイン帯域幅:2.5MHz
- レールtoレールの入力および出力振幅
- 5V単電源動作
- 高ゲイン、CMRR:150dB
- 高PSRR:120dB
- 超低入力バイアス電流:最大150pA
- 低電源電流:800μA
- 過負荷回復時間:50μs
- 位相反転なし
MAX74811は、レールtoレールの入出力振幅が可能な低ノイズの広帯域オートゼロ・アンプです。5Vの単電源で動作が仕様規定されています。
MAX74811のゼロドリフト・アンプは、低コストでありながら、高精度、低ノイズ性能を兼ね備えています。更に、MAX74811は、ほとんどのチョッパ安定化アンプで見られるデジタル・スイッチング・ノイズを大幅に低減しています。
MAX74811は、オフセット電圧がわずか1μV(代表値)、ドリフトが5nV/°C(代表値)、ノイズがわずか0.5μV p-p(0.1Hz~10Hz)(代表値)で、誤差源を許容できないアプリケーションに適しています。位置センサー、圧力センサー、医療機器、ストレイン・ゲージ・アンプでは、全動作温度範囲でドリフトがほぼゼロである利点を活用できます。多くのシステムは、MAX74811から得られるレールtoレールの入出力振幅を利用して、入力バイアスを簡素化し、S/N比を最大にすることができます。
EN 55032MAX74811は、拡張産業用温度範囲(-40°C~+125°C)で仕様規定されています。MAX74811は標準の8ピンMSOPプラスチック・パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 圧力センサーおよび位置センサー
- 歪みゲージ・アンプ
- 医療用計測器
- 熱電対アンプ
- 高精度電流検知
- フォト・ダイオード・アンプ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX74811ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| MAX74811ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| MAX74811ARMZ-RL | 8-Lead MSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX74811
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX74811に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める