MAX74801
新規設計に推奨30V、低ノイズ、高精度オペレーショナル・アンプリファイア
低ノイズ、高精度オペレーショナル・アンプリファイア
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.97
製品情報
- オフセット電圧:最大100μV
- オフセット電圧のドリフト:最大1.5μV/℃
- MSL1定格
- 低入力バイアス電流:最大1.5nA
- 低電圧ノイズ密度:f = 1kHzで6.9nV/√Hz(代表値)
- CMRR、PSRR、AV:最小120dB
- 低電源電流:400μA/アンプ(代表値)
- ゲイン帯域幅積(GB積):3.6MHz
- 両電源動作:±2.5V~±15V
- ユニティ・ゲインで安定動作
- 位相反転なし
- オフセット電圧の長期ドリフト(10,000時間):0.5μV(代表値)
MAX74801アンプは、オフセット電圧とドリフトが低く、入力バイアス電流、ノイズ、消費電力も小さいという特長を備えています。出力は1000pFを超える容量性負荷に対して、外部補償なしで安定的に動作します。
このアンプのアプリケーションには、センサーのシグナル・コンディショニング(熱電対、測温抵抗体(RTD)、ストレイン・ゲージなど)、プロセス制御のフロントエンド・アンプ、光/無線伝送システムの高精度ダイオード・パワー測定があります。MAX74801は、電源接続型および携帯型の計測器、高精度フィルタ、電圧または電流の測定やレベル設定などに役立ちます。
他のアンプと比較して、MAX74801は最も厳しい組み立て工程要件を満たすMSL1定格に準拠しています。MAX74801はデュアル8ピンMSOP(RM-8)で提供され、最も厳しい動作環境に適した−40°C~+125°Cの拡張工業用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- プロセス制御フロントエンド・アンプ
- 光ネットワーク制御回路
- 計測器
- 高精度センサーと制御
- 高精度フィルタ
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX74801ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| MAX74801ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| MAX74801ARMZ-RL | 8-Lead MSOP |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| OP2177 | オペアンプ、デュアル、高精度、ローノイズ、低入力バイアス電流 |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX74801
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX74801に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める