MAX40201
新規設計に推奨デュアルチャネル、0V~76V電流検出アンプ
広い電圧範囲、小型サイズ、および高精度の最高の電流検出アンプの組み合わせ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.94
Viewing:
製品情報
- 入力コモンモード:0V~76V
- 低入力オフセット電圧:12µV (max)
- 低利得誤差:0.1% (max)
- 利得オプション
- G = 25V/V (MAX40201T)
- G = 50V/V (MAX40201F)
- G = 100V/V (MAX40201H)
- G = 200V/V (MAX40201W)
- 8ピンWLP (1.3mm x 2mm)および8ピンµMAXパッケージ
デュアルチャネル、ハイサイド、電流検出アンプのMAX40201は、12µV (max)以下のVOSおよび0.1% (max)以下の利得誤差を備えています。MAX40201の出力は電圧出力で、VDDレールとグランドの数十mVまでの振幅が可能です。
MAX40201は、80kHzの小信号帯域幅で0V~76Vの入力コモンモード電圧範囲を備え、マルチチャネル多重化データ収集システム用のSAR ADCとのインタフェースに最適です。
MAX40201は、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。MAX40201は、8ピンウェハレベルパッケージ(WLP)および8ピンµMAX®パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 基地局および通信機器
- 産業用制御およびオートメーション
- パワーマネージメントシステム
- サーババックプレーン
ドキュメント
データシート 1
評価用設計ファイル 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX40201FAUA+ | MINI_SO | ||
| MAX40201FAUA+T | MINI_SO | ||
| MAX40201WAUA+ | MINI_SO | ||
| MAX40201WAUA+T | MINI_SO | ||
| MAX40201WAWA+ | WLCSP | ||
| MAX40201WAWA+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX40201に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める