MAX40075

新規設計に推奨

10MHz/42MHz低ノイズ、低バイアスオペアンプ

高速、超低ノイズ、および小型サイズを兼ね備えた、高精度アプリケーションに最適なアンプ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低入力電圧ノイズ密度:4.2nV/√Hz (30kHz時)
  • 低入力電流ノイズ密度:0.5fA/√Hz
  • 低入力バイアス電流:1pA (typ)以下
  • 低歪み:0.00035%または-109dB THD+N (1kΩ負荷)
  • 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
  • 入力コモンモード電圧範囲にグランドを含む
  • レール・ツー・レール出力振幅(1kΩ負荷)
  • 10MHz GBW積、ユニティゲイン安定(MAX40075のみ)
  • 42MHz GBW積、利得5V/V以上(MAX40088のみ)
  • 優れたDC特性:入力VOS 30µV以下
  • 低電力シャットダウンモード:消費電流を1µA以下に低減
  • 省スペース6ピンWLPおよび6ピンSOT23パッケージで提供
  • AEC-Q100認定。データシートの「Ordering Information (型番)」をご覧ください。
MAX40075
10MHz/42MHz低ノイズ、低バイアスオペアンプ
MAX40075、MAX40088:ファンクションダイアグラム
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
ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX40088EVKIT

MAX40075/MAX40088/MAX40079/MAX40087の評価キット

機能と利点

  • 電源電圧範囲:+2.7V~+5.5V (VDDとVSS間)
  • 利得帯域幅積:42MHz (MAX40088/MAX40087)、利得 = 5V/V 安定
  • 利得帯域幅積:10MHz (MAX40075/MAX40079)、利得 = 1V/V安定
  • 超低歪み:0.0002% (1kΩ負荷)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX40088の評価キット(EVキット)は、MAX40075/MAX40088/MAX40079/MAX40087のICの評価に必要な全部品を搭載した完全実装および試験済みの回路基板です。MAX40088のEVキットのプリント基板(PCB)には6-SOT23パッケージのMAX40088AUT+が実装されています。

このデバイスはレール・ツー・レール出力オペアンプで、10MHzの利得帯域幅積(MAX40075/MAX40079)および42MHzの利得帯域幅積(MAX40088/MAX40087)を提供します。このEVキットは2.7V~5.5V DCの単一電源または±1.35V~±2.75Vのスプリット電源で動作します。

アプリケーション

  • ADCバッファ
  • DAC出力アンプ
  • デジタルスケール
  • 低ノイズマイクロフォン/プリアンプ
  • 医療用計測
  • 歪みゲージ/センサアンプ
  • トランスインピーダンスアンプ

MAX40088EVKIT
MAX40075/MAX40088/MAX40079/MAX40087の評価キット
MAX40088EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

MAX40075に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品