製品概要
機能と利点
- 電源電圧範囲:+2.7V~+5.5V (VDDとVSS間)
- 利得帯域幅積:42MHz (MAX40088/MAX40087)、利得 = 5V/V 安定
- 利得帯域幅積:10MHz (MAX40075/MAX40079)、利得 = 1V/V安定
- 超低歪み:0.0002% (1kΩ負荷)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX40088の評価キット(EVキット)は、MAX40075/MAX40088/MAX40079/MAX40087のICの評価に必要な全部品を搭載した完全実装および試験済みの回路基板です。MAX40088のEVキットのプリント基板(PCB)には6-SOT23パッケージのMAX40088AUT+が実装されています。
このデバイスはレール・ツー・レール出力オペアンプで、10MHzの利得帯域幅積(MAX40075/MAX40079)および42MHzの利得帯域幅積(MAX40088/MAX40087)を提供します。このEVキットは2.7V~5.5V DCの単一電源または±1.35V~±2.75Vのスプリット電源で動作します。
アプリケーション
- ADCバッファ
- DAC出力アンプ
- デジタルスケール
- 低ノイズマイクロフォン/プリアンプ
- 医療用計測
- 歪みゲージ/センサアンプ
- トランスインピーダンスアンプ