MAX20334

新規設計に推奨

過電圧およびサージ保護を備えたデュアルSPDTデータラインスイッチ

高電圧短絡またはサージの発生からデータラインを保護

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 歪みのない、高速信号処理
    • デュアルSPDT
    • 信号範囲:0V~5V
    • RON:4Ω (typ)
    • 帯域幅:600MHz
  • 柔軟なシステム設計
    • 各スイッチ経路の個別制御
    • アクティブローENによって消費電流を節約
    • アクティブローFLAGによってフォルト発生を通知
    • 12ピンWLPパッケージ(1.23mm × 1.63mm)
    • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 堅牢性と安全性
    • 正の過電圧保護:最大+20.5V
    • ホットプラグイン堅牢性
MAX20334
過電圧およびサージ保護を備えたデュアルSPDTデータラインスイッチ
MAX20334:ファンクションダイアグラム
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
ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX20334EVKIT

MAX20334の評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 電源不要の試験
  • 電源およびアクティブローFLAG LED読取り
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20334の評価キット(EVキット)は、ポータブル機器での使用を目的とする過電圧およびサージ保護を備えたデュアルSPDTデータラインスイッチデバイスのMAX20334を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットには、MAX20334EWC+Tが実装されています。

アプリケーション

  • ファブレット
  • スマートフォン
  • タブレット

MAX20334EVKIT
MAX20334の評価キット

最新のディスカッション

MAX20334に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品