MAX16833
新規設計に推奨ハイサイド電流検出内蔵、高電圧HB LEDドライバ
EMIフィルタ、ロードダンプフィルタ、および短絡保護部品のコストを大幅に削減するLEDドライバ
- 製品モデル
- 22
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.04
Viewing:
製品情報
- 高集積化と広い入力範囲によって高輝度LEDドライバのBOMを最小化し、スペースとコストを削減
- 広い入力電圧範囲:+5V~+65V (65Vの最大ブースト出力)
- ハイサイドpMOS調光MOSFETドライバ内蔵(LEDとの単線接続が可能)
- アナログ調光用のICTRL端子
- ハイサイド電流検出アンプ内蔵
- フルスケール、ハイサイド、電流検出電圧:200mV
- 効率、基板スペース、および入力動作範囲の最適化が簡単
- ブースト、SEPIC、およびバックブーストのシングルチャネルLEDドライバ
- 2%精度の1.64Vリファレンス(MAX16833B/D)
- 同期機能を備えたプログラマブル動作周波数(100kHz~1MHz)
- スペクトラム拡散アプリケーション用の周波数ディザリング(MAX16833/C/G)
- エクスポーズドパッドを備え放熱特性を高めた16ピンTSSOPパッケージ(5mm x 4.4mm)
- 保護機能と広い温度範囲によってシステムの信頼性を向上
- 短絡、過電圧、および過熱保護
- 障害インジケータ出力
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX16833、MAX16833B、MAX16833C、MAX16833D、およびMAX16833Gは、ブースト、バックブースト、SEPIC、フライバック、およびハイサイドバックトポロジ用のピーク電流モード制御LEDドライバです。LEDストリングと直列で外付けpチャネルを駆動するように設計された調光ドライバが、幅広い調光制御を提供します。この機能は、過渡的な過電圧または低電圧状態になることなく、LEDへの超高速PWM電流スイッチングを提供します。PWM調光に加え、これらのICはICTRLでDC入力を使用するアナログ調光も提供します。これらのICは、LEDストリングのハイサイドのLED電流を検出します。
RT/SYNCからグランドへの単一の抵抗が、100kHz~1MHzのスイッチング周波数を設定し、RT/SYNCに容量結合された外部クロック信号によって、これらのICを外部クロックと同期させることができます。MAX16833/C/Gでは、スイッチング周波数はスペクトラム拡散アプリケーション用にディザリングすることができます。MAX16833B/Dは、2%耐圧の1.64Vリファレンス電圧を代りに提供します。
これらのICは、5V~65Vの広い電源範囲で動作し、ハイパワーLEDドライバアプリケーションにおけるパワーMOSFET駆動用の3Aのシンク/ソースゲートドライバを備えています。追加の機能には、短絡または温度過昇状態用の障害インジケータ出力(アクティブローFLT)、および過電圧保護用の過電圧保護センス入力(OVP)があります。pチャネル調光MOSFETと組み合わせたハイサイド電流検出によって、ダメージなく、LEDストリングの正端子を正入力端子または負入力端子に短絡することができます。これは、これらのICのユニークな機能です。
アプリケーション
- 車載エクステリア照明:
-ハイビーム/ロービーム/シグナルランプ/ポジションランプ
-デイタイムランニングランプ(DRL)
-フォグランプおよび適応型フロントライトアセンブリ - 民生、産業、および建築用照明
ドキュメント
データシート 1
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16833AUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16833AUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16833AUE/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16833AUE/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16833BAUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16833BAUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16833BAUE/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16833BAUE/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16833CAUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16833CAUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16833CAUE/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16833CAUE/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16833DAUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16833DAUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16833DAUE/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16833DAUE/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16833EAUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16833EAUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16833EAUE/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16833EAUE/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16833GAUE/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16833GAUE/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 11, 2022 - 2236N ASSEMBLY |
||
| MAX16833AUE+ | 製造中 | |
| MAX16833AUE+T | 製造中 | |
| MAX16833BAUE+ | 製造中 | |
| MAX16833BAUE+T | 製造中 | |
| MAX16833CAUE+ | 製造中 | |
| MAX16833CAUE+T | 製造中 | |
| MAX16833DAUE+ | 製造中 | |
| MAX16833EAUE+ | 製造中 | |
|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX16833AUE+ | 製造中 | |
| MAX16833AUE+T | 製造中 | |
| MAX16833BAUE+ | 製造中 | |
| MAX16833BAUE+T | 製造中 | |
|
7 7, 2014 - 1412_PRE-PCN_AMENDED DESIGN |
||
| MAX16833AUE+ | 製造中 | |
| MAX16833AUE+T | 製造中 | |
| MAX16833AUE/V+ | 製造中 | |
| MAX16833AUE/V+T | 製造中 | |
| MAX16833BAUE+ | 製造中 | |
| MAX16833BAUE+T | 製造中 | |
| MAX16833BAUE/V+ | 製造中 | |
| MAX16833BAUE/V+T | 製造中 | |
| MAX16833CAUE+ | 製造中 | |
| MAX16833CAUE/V+ | 製造中 | |
| MAX16833CAUE/V+T | 製造中 | |
| MAX16833DAUE+ | 製造中 | |
| MAX16833DAUE/V+T | 製造中 | |
| MAX16833EAUE+ | 製造中 | |
| MAX16833EAUE/V+ | 製造中 | |
| MAX16833EAUE/V+T | 製造中 | |
|
5 12, 2014 - 1408 ELECTRICAL DATASHEET |
||
| MAX16833AUE+ | 製造中 | |
| MAX16833AUE+T | 製造中 | |
| MAX16833AUE/V+ | 製造中 | |
| MAX16833AUE/V+T | 製造中 | |
| MAX16833BAUE+ | 製造中 | |
| MAX16833BAUE+T | 製造中 | |
| MAX16833BAUE/V+ | 製造中 | |
| MAX16833BAUE/V+T | 製造中 | |
| MAX16833CAUE+ | 製造中 | |
| MAX16833CAUE/V+ | 製造中 | |
| MAX16833CAUE/V+T | 製造中 | |
| MAX16833DAUE+ | 製造中 | |
| MAX16833DAUE/V+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX16833AUE+T | 製造中 | |
|
7 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
| MAX16833AUE/V+ | 製造中 | |
| MAX16833AUE/V+T | 製造中 | |
| MAX16833BAUE/V+ | 製造中 | |
| MAX16833BAUE/V+T | 製造中 | |
| MAX16833CAUE/V+ | 製造中 | |
| MAX16833CAUE/V+T | 製造中 | |
| MAX16833DAUE/V+ | 製造中 | |
| MAX16833DAUE/V+T | 製造中 | |
| MAX16833EAUE/V+ | 製造中 | |
| MAX16833EAUE/V+T | 製造中 | |
| MAX16833GAUE/V+ | 製造中 | |
| MAX16833GAUE/V+T | 製造中 | |
|
6 5, 2014 - 1412_PRE-PCN ASSEMBLY,DESIGN |
||
| MAX16833CAUE/V+ | 製造中 | |
| MAX16833CAUE/V+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LEDドライバ 1 | ||
| MAX16834 | 製造中 | ハイサイドLED電流検出およびPWM調光MOSFETドライバ内蔵、ハイパワーLEDドライバ |