MAX16491

製造中

アプリケーション設定を選択可能な統合型降圧スイッチング・レギュレータ

パッケージのフットプリントを75%削減した極小レギュレータで省スペース化を実現

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高効率のソリューション
    • 最大ピーク効率:96%
    • 全負荷時の最大効率:95.5%
    • DCMイネーブル時の1Aの軽負荷条件下における最大効率:94%
  • フレキシブルな設計により早い段階でのPCB定義が可能
    • VT2491/VT2491Aおよび関連するスケーラブル製品と互換性のあるフットプリント
    • プログラマブルなスイッチング周波数:最大1MHz
    • プログラマブルなソフトスタートとステータス遅延タイミング
    • リファレンス電圧を外部入力オプションでプログラム可能
    • 正と負のOCP制限をプログラム可能
    • 電流のソースとシンクをサポート
  • 先進のアーキテクチャ、保護、通知機能により信頼性の高い設計を実現
    • 電流や温度のアナログ通知
    • 差動リモート検出とオープン・サーキット検出
    • Quick-PWM™アーキテクチャによる高速過渡応答
    • パーセンテージ・ベースの出力パワー・グッドおよびOVP
    • オープンドレイン・ステータス・インジケータ(STAT)ピン
    • 入力低電圧/過電圧ロックアウト
    • アダプティブ・デッドタイム制御
  • 基板スペースを節約
    • 内蔵昇圧スイッチ
    • 19バンプWLCSP(2.2mm x 2.8mm)フットプリント
    • 入出力セラミック・コンデンサを使用した動作
MAX16491
アプリケーション設定を選択可能な統合型降圧スイッチング・レギュレータ
MAX16491 Basic Application Circuit
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
eval board
MAX16491EVKIT

MAX16491評価用キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:4.5V~16V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 最大負荷:9A
  • 高効率のソリューション
    • 最大ピーク効率:96%
    • 全負荷時の最大効率:95.5%
    • DCMイネーブル時の1Aの軽負荷条件下における最大効率:94%
  • フレキシブルな設計により早い段階でのPCB定義が可能
    • VT2491/VT2491Aおよび関連するスケーラブル製品と互換性のあるフットプリント
    • プログラマブルなスイッチング周波数:最大1MHz
    • プログラマブルなソフトスタートとステータス遅延タイミング
    • リファレンス電圧を外部入力オプションでプログラム可能
    • 正と負のOCP制限をプログラム可能
    • 電流のソースとシンクをサポート
  • 先進のアーキテクチャ、保護、通知機能により信頼性の高い設計を実現
    • 電流や温度のアナログ通知
    • 差動リモート検出とオープン・サーキット検出
    • Quick-PWM™アーキテクチャによる高速過渡応答
    • パーセンテージ・ベースの出力パワー・グッドおよびOVP
    • オープンドレイン・ステータス・インジケータ(STAT)ピン
    • 入力低電圧/過電圧ロックアウト
    • アダプティブ・デッドタイム制御
  • 基板スペースを節約
    • 内蔵昇圧スイッチ
    • 19バンプWLCSP(2.2mm x 2.8mm)フットプリント
    • 入出力セラミック・コンデンサを使用した動作

製品詳細

MAX16491評価用キット(EVキット)は、MAX16491電圧レギュレータICを評価するためのリファレンス・プラットフォームとしてご利用いただけます。このシングルチップの統合スイッチング・レギュレータは、高効率、高速、正確、かつ信頼性に優れたコンパクトな電力供給ソリューションであり、低出力電圧アプリケーションに適しています。幅広い設定に対応するため、MAX16491には、様々なプログラマビリティ・オプションが用意されています。

このEVキットは、MAX16491の組み立てが完了したテスト済みのプリント回路基板(PCB)の実装から成ります。柔軟かつ容易に導入できるよう、ジャンパ、テスト・ポイント、入出力コネクタが同梱されています。オーダー情報および詳細については、このICのデータシートを参照してください。

MAX16491EVKIT
MAX16491評価用キット
MAX16491 EV Kit Board Photo

最新のディスカッション

MAX16491に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品