製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:4.5V~16V
- 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
- 最大負荷:9A
- 高効率のソリューション
- 最大ピーク効率:96%
- 全負荷時の最大効率:95.5%
- DCMイネーブル時の1Aの軽負荷条件下における最大効率:94%
- フレキシブルな設計により早い段階でのPCB定義が可能
- VT2491/VT2491Aおよび関連するスケーラブル製品と互換性のあるフットプリント
- プログラマブルなスイッチング周波数:最大1MHz
- プログラマブルなソフトスタートとステータス遅延タイミング
- リファレンス電圧を外部入力オプションでプログラム可能
- 正と負のOCP制限をプログラム可能
- 電流のソースとシンクをサポート
- 先進のアーキテクチャ、保護、通知機能により信頼性の高い設計を実現
- 電流や温度のアナログ通知
- 差動リモート検出とオープン・サーキット検出
- Quick-PWM™アーキテクチャによる高速過渡応答
- パーセンテージ・ベースの出力パワー・グッドおよびOVP
- オープンドレイン・ステータス・インジケータ(STAT)ピン
- 入力低電圧/過電圧ロックアウト
- アダプティブ・デッドタイム制御
- 基板スペースを節約
- 内蔵昇圧スイッチ
- 19バンプWLCSP(2.2mm x 2.8mm)フットプリント
- 入出力セラミック・コンデンサを使用した動作
製品概要
MAX16491評価用キット(EVキット)は、MAX16491電圧レギュレータICを評価するためのリファレンス・プラットフォームとしてご利用いただけます。このシングルチップの統合スイッチング・レギュレータは、高効率、高速、正確、かつ信頼性に優れたコンパクトな電力供給ソリューションであり、低出力電圧アプリケーションに適しています。幅広い設定に対応するため、MAX16491には、様々なプログラマビリティ・オプションが用意されています。
このEVキットは、MAX16491の組み立てが完了したテスト済みのプリント回路基板(PCB)の実装から成ります。柔軟かつ容易に導入できるよう、ジャンパ、テスト・ポイント、入出力コネクタが同梱されています。オーダー情報および詳細については、このICのデータシートを参照してください。
はじめに
必要な装置
- MAX16491 EVキット
- 電源:4.5V~16V
- シンク可能な負荷:9A
- オシロスコープ、プローブ、電圧計
関連資料
-
MAX16491EVKIT: MAX16491 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2023/04/06PDF1 M
-
MAX16491 EVKit ODB Files2023/02/03ZIP3 M