MAX16141

製造中

3.5V~36V理想ダイオードコントローラ、電圧および電流サーキットブレーカ内蔵

車載電源を逆電流導通から保護、ダウンストリームの負荷を高電圧/電流過渡から保護

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 広い電圧範囲
    • 動作電圧範囲:3.5V~36V
    • 保護電圧範囲:-36V~+60V
  • ディスクリートダイオードの消費電力を除去
  • 5µA (typ)シャットダウンモード電流によってバッテリ消費を低減
  • 最大400µAの負荷電流を提供するスリープモード
  • 消費電力を低減するTERMスイッチ
  • 障害が発生した電源を負荷から絶縁
    • オープン時の双方向電流ブロック
    • オープン時の双方向電圧ブロック
  • 電流保護
    • 出荷時調整可能な過電流トリップスレッショルド
    • 出荷時調整可能な逆方向電流トリップスレッショルド
  • 抵抗で調整可能な過電圧および低電圧トリップスレッショルド
  • 車載認定
    • 最低+3.5Vまで動作するため、コールドクランク状態からの始動が可能
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • NチャネルMOSFETゲートドライバ:VIN + 9V
  • フォルト出力
    • UVLO、OVLO、過電流、逆方向電流、逆方向バッテリ、およびサーマルシャットダウン
  • AEC-Q100認定MAX16141AAF/V+T

理想ダイオードコントローラのMAX16141/MAX16141Aは、逆方向電流、逆電圧、過電流、入力過電圧/低電圧、および過熱状態など、各種のシステムフォルトに対するシステム保護を提供します。3.5V~36Vの広い動作電圧範囲、5µA (typ)のシャットダウン電流の組み合わせによって、MAX16141/MAX16141Aは車載アプリケーションに最適です。内蔵チャージポンプはバック・ツー・バックの外付けnFETのゲートをソース接続より9V (typ)高い値に駆動し、ソースと負荷の間の電力損失を最小限に抑えます。

高速動作コンパレータによって、MAX16141/MAX16141Aは入力が出力電圧を下回ってから1µs (max)以内に逆方向電流をブロックすることができます。RSとOUTの間の外付け電流検出抵抗は、過負荷監視機能を提供します。2つの入力端子(OVSETおよびUVSET)は、簡素な抵抗分圧器を使用する入力過電圧および低電圧イベントに対する保護の設定ポイントを提供します。

起動時、MAX16141/MAX16141Aは外部nFETの電圧降下(VIN - VOUT)および負荷電流の過電流フォルトを監視し、VOUTが0.9 × VIN以上であることを確保します。起動イベントが完了すると、MAX16141/MAX16141Aはシステムフォルトに対する保護の準備ができています。通常動作時、システムによってはブラウンアウトまたは短い電力の中断が発生する場合があります。これらの中断からのスムーズなシステム回復を確保するために、MAX16141/MAX16141Aは重要な回路の動作を維持する第2の電源入力(VCC)を備えています。メイン入力電源が回復すると、MAX16141/MAX16141Aは高速モード(70µs、max)でゲートをイネーブルし、出力コンデンサを充電します。

両方のデバイスは、ロジック入力でイネーブルされる低電力モードを備えています。低電力モードでは、これらのデバイスはソースから負荷への電流の流れを制限します。MAX16141の場合、低電力モードはアクティブローのロジック入力SLEEPを使用してイネーブルされます。MAX16141Aの場合、低電力モードはアクティブハイのロジック入力(SLEEP)を使用してアクティブ化されます。

その他の機能として、シャットダウンモード時にUVSETとOVSETの抵抗回路の監視を絶縁する内部スイッチがあり、システムの電力損失の最小化に役立ちます。

MAX16141/MAX16141Aは16ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm × 0.75mm)で提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • 車載電源システム
  • ネットワーク/テレコム電源システム
  • PoEシステム
  • RAIDシステム
  • サーバ

MAX16141
3.5V~36V理想ダイオードコントローラ、電圧および電流サーキットブレーカ内蔵
MAX16141:ファンクションダイアグラム
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
保護スイッチ & コントローラ 1
MAX16126 製造中 ロードダンプ/逆電圧保護回路
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX16141

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX16141AEVKIT

MAX16141Aの評価キット

機能と利点

  • 8.6Vの低電圧閾値および36.2Vの過電圧閾値
  • オプションのTVS用実装パターンによって車載過渡試験を容易化
  • 出力短絡保護
  • 実証済み2層2オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューション・サイズを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX16141Aの評価用キット(EVキット)は、MAX16141Aのシステム保護機能を実証する、全機能内蔵型、完全実装、試験済みの理想ダイオード・コントローラ回路です。このEVキットは、システムの逆方向電流、過電流、入力過電圧/低電圧、短絡、および過熱障害に対するMAX16141Aの反応を評価するように設計されています。ハイパワーTVS用実装パターンは、ISO-7637およびISO-16750の車載安全規格に対するMAX16141AのEVキットの性能を評価するためのオプションを提供します。低電圧および過電圧の閾値は、それぞれ8.6V/36.2Vに設定されています。このEVキットのPCBには、MAX16141AAAF/VY+が実装されています。

アプリケーション

  • 車載電源システム
  • ネットワーク/テレコム電源システム
  • PoEシステム
  • RAIDシステム
  • サーバ

eval board
MAX16141EVKIT

MAX16141およびMAX16141Aの評価キット

機能と利点

  • 低電圧/過電圧スレッショルド:8.6V~36.2V
  • 出力短絡保護
  • 抵抗で調整可能な過電圧および低電圧トリップスレッショルド
  • 実証済み2層2オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションサイズを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX16141の評価キット(EVキット)は、MAX16141/MAX16141Aを評価します。MAX16141はダイオードコントローラおよび保護デバイスで、逆方向電流、過電流、入力過電圧/低電圧、短絡、および過熱などのフォルト状態に対してシステムを保護します。MAX16141のEVキットにはMAX16141AAF/V+ ICが実装されています。MAX16141のEVキットの低電圧/過電圧スレッショルドは、それぞれ8.6V/36.2Vに設定されています。

アプリケーション

  • 車載電源システム
  • ネットワーク/テレコム電源システム
  • PoEシステム
  • RAIDシステム
  • サーバ

MAX16141AEVKIT
MAX16141Aの評価キット
MAX16141EVKIT
MAX16141およびMAX16141Aの評価キット
MAX16141EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

最近表示した製品