製品概要
機能と利点
- 低電圧/過電圧スレッショルド:8.6V~36.2V
- 出力短絡保護
- 抵抗で調整可能な過電圧および低電圧トリップスレッショルド
- 実証済み2層2オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションサイズを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16141の評価キット(EVキット)は、MAX16141/MAX16141Aを評価します。MAX16141はダイオードコントローラおよび保護デバイスで、逆方向電流、過電流、入力過電圧/低電圧、短絡、および過熱などのフォルト状態に対してシステムを保護します。MAX16141のEVキットにはMAX16141AAF/V+ ICが実装されています。MAX16141のEVキットの低電圧/過電圧スレッショルドは、それぞれ8.6V/36.2Vに設定されています。
アプリケーション
- 車載電源システム
- ネットワーク/テレコム電源システム
- PoEシステム
- RAIDシステム
- サーバ
関連資料
-
MAX16141EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16141 and MAX16141A Data Sheet (Rev. 1)2020/01/13PDF419K
-
MAX16141EVKIT ODB File - Design Files2023/06/25ZIP2 M