LTP8800-1A
新規設計に推奨150A DC/DC μModule Regulator with PMBus Interface
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$129.38
製品情報
- High Efficiency at High Frequency
- Up to 87.0% Efficiency at 1 MHz, 54 VIN to 0.8 VOUT
- PMBus-Compliant I2C Serial Interface
- Monitor Voltage, Current, Temperature and Faults
- Internal EEPROM Fault Log Record
- Digitally Programmable Control Loop
- Program Voltage, Current Limits, Soft-Start/Soft-Stop, Frequency, Synchronization and Phasing, Power-Good, Warnings and Faults
- Wide Input Voltage Range: 45 V to 65 V
- Output Voltage Range: 0.5 V to 1.1 V
- Optimized for 45 V to 65 VIN to 0.8 VOUT
- ±0.5% Maximum DC Output Error with Differential Remote Voltage Sense
- ±3% Current Readback Accuracy
- Parallel and Current Share Multiple μModule® ICs
- 22 mm × 24 mm × 6.7 mm Surface Mount Package
The LTP8800-1A is a 150A step-down μModule regulator that provides microprocessor core voltage from 54V power distribution architecture. It features remote configurability and telemetry monitoring of power management parameters over PMBus—an open standard I2C-based digital interface protocol. The LTP8800-1A is comprised of a programmable digital control system with precision mixed-signal circuitry, EEPROM, power MOSFETs, planar transformer, inductors, and supporting components. Its high level of integration minimizes component count and design time and maximizes flexibility and power density. The LTP8800-1A preserves high efficiency at high conversion ratios by utilizing a resonant switching architecture that eliminates high voltage switching losses.
The LTP8800-1A is available in a 22mm × 24mm × 6.7mm surface-mounted open frame package.
Applications
- High Current Distributed Power Systems
- Servers, Network, and Storage Equipment
- Intelligent Energy Efficient Power Regulation
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTP8800-1AIPV#PBF | PCA Package 22-Lead (22mm × 24mm × 6.70mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTP8800-1A
- LTP8800-2
- LTP8800-4A
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTP8800-2
- LTP8800-4A
LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTP8800-1Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める