LTC7067
製造中150Vデュアル・ハイサイドMOSFETゲート・ドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.54
Viewing:
製品情報
- 独自の対称フローティング・ゲート・ドライバ・アーキテクチャ
- 高ノイズ耐性により、±10Vのグラウンド差に対応可能
- IC電源電圧VCCから独立した140Vの最大入力電圧
- 5V~14V VCCの動作電圧
- 4V~14Vのゲート・ドライバ電圧
- 0.8Ωのプルダウン、1.5Ωのプルアップによる高速ターンオン/オフ
- TTL/CMOS互換入力
- VCC UVLO/OVLOおよびフローティング電源UVLO
- デュアルNチャンネルMOSFETを駆動
- オープンドレイン故障インジケータ(VCC UVLO/OVLO、ゲート・ドライバUVLOおよびサーマル・シャットダウン)
- 熱強化型12ピンMSOPを採用
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
LTC7067は、最大140Vの電源を備えた2つのハイサイドNチャンネルMOSFETを駆動します。両方のドライバで異なるグラウンド・リファレンスを使用して動作できるため、優れたノイズ耐性と過渡耐圧を提供します。2つのドライバは対称であり、互いに独立しているため、相補的または非相補的な切替えが可能です。
強力な0.8Ωのプルダウンおよび1.5ΩのプルアップMOSFETドライバにより、ゲート容量の大きい高電圧MOSFETを駆動できます。この他に、UVLO、TTL/CMOS準拠の入力および故障インジケータなどの機能を備えています。
| パラメータ | LTC7060 | LTC7061 | LTC7062 | LTC7067 |
| 入力信号 | 3状態PWM | CMOS/TTLロジック | CMOS/TTLロジック | CMOS/TTLロジック |
| シュートスルー保護 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| 絶対最大電圧 | 115V | 115V | 115V | 150V |
| VCC立下がりUVLO | 5.3V | 4.3V | 4.3V | 4.3V |
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC7067RMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC7067RMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC7067RMSE#WPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC7067RMSE#WTRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。