LTC1589

製造中

出力範囲をプログラム可能な12/14/16ビットSoftSpan DAC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 6つのプログラム可能な出力範囲
    • ユニポーラ・モード:0V~5V、0V~10V
    • バイポーラ・モード:±5V、±10V、±2.5V、-2.5V~7.5V 
  • DNLおよびINL:全インダストリアル温度範囲で最大1LSB 
  • グリッチ・インパルス:< 2nV-s 
  • 16ピンSSOPパッケージ 
  • パワーオン時0Vにリセット 
  • 非同期クリアにより、すべての出力範囲で0Vにリセット

LTC1588/LTC1589/LTC1592は、単一5V電源で動作する、シリアル入力12/14/16ビット乗算型電流出力DACです。 このSoftSpanDACは、3線SPIインターフェイスを介してユニポーラまたはバイポーラ・モードにソフトウェアでプログラム可能です。 どちらのモードでも、電圧出力範囲をソフトウェアでプログラム可能です。ユニポーラ・モードには2つの出力範囲、バイポーラ・モードには4つの出力範囲があります。 

INLとDNLは、ユニポーラ・モードとバイポーラ・モードのどちらにおいても、全インダストリアル温度範囲で最大1LSBまでの精度に維持されます。内蔵の4象限乗算抵抗により、真の16ビット4象限乗算が可能です。 LTC1588/LTC1589/LTC1592は16ピンSSOPパッケージで供給されます。

このデバイスは、グリッチ・インパルスを2nV-s(標準)以下に低減するグリッチ低減回路を内蔵しています。

非同期クリア・ピンは、ユニポーラまたはバイポーラ・モードでLTC1588/LTC1589/LTC1592を0Vにリセットします。


アプリケーション

  • プロセス制御と産業用オートメーション 
  • 高精度計測器 
  • 直接デジタル波形生成 
  • ソフトウェア制御の利得調整 
  • 自動テスト装置

LTC1589
出力範囲をプログラム可能な12/14/16ビットSoftSpan DAC
Programmable Output Range 16-Bit SoftSpan DAC LTC1592 Integral Nonlinearity Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インターフェース・トランシーバ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
マッチング抵抗およびトランジスタ 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

最新のディスカッション

最近表示した製品