LT7930
新規設計に推奨窒化ガリウム(GaN)FETおよびSi MOSFET向け72V並列接続可能4スイッチ昇降圧コントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.95
製品情報
- 広いVIN電圧範囲:5V~72V
- 単一インダクタ・アーキテクチャにより、安定化されたVOUTよりも高い、低い、または等しいVINで動作可能
- 同期整流動作:最大効率99%
- GaN FETおよびSi MOSFETに対応
- 出力電圧精度:±1%(1V ≤ VOUT ≤ 70V)
- DCRまたはRSENSEによる電流検出
- 降圧/昇圧/昇降圧モードでのピーク電流モード制御
- プログラム可能な入出力電流レギュレーション
- 連続的にプログラム可能なデッド・タイム(0ns~100ns)
- フェーズロック可能な周波数(150kHz~1MHz)
- マルチフェーズ/マルチIC並列動作
- VIN過電圧保護
- 連続動作とパルススキッピング・モード動作を選択可能、インダクタ・ピーク電流制限あり
- 露出パッド付き48ピン、7mm × 7mm LFCSPパッケージ、IPC-9592規格の高電圧間隔要件に準拠
LT7930は、高性能の昇降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラで、出力電圧よりも高い、低い、または等しい入力電圧で動作します。固定周波数のピーク電流モード・アーキテクチャにより、最大1MHzのフェーズロック可能なスイッチング周波数を実現できます。また、プログラム可能な入出力電流ループによって平均入出力電流を制御できるため、バッテリ充電アプリケーションを正確にサポートできます。入出力電圧範囲が5V~72Vと広く、動作領域間の遷移がシームレスかつ低ノイズであるため、LT7930は48V入力システムに最適です。
LT7930は、強制連続モード(FCM)またはパルススキッピング・モードで動作します。マルチフェーズ/マルチIC並列動作をサポートしており、高出力アプリケーションにも対応可能です。LT7930には、窒化ガリウム(GaN)FETまたはNMOS FETの駆動用に最適化された5VのNチャンネル・ゲート・ドライバが内蔵されています。外付け抵抗によってデッド・タイムを連続的に設定可能であり、GaN FETには短いデッド・タイム、Si MOSFETには長いデッド・タイムを設定することで、効率を最大限に高めることができます。また、LT7930はVIN過電圧保護、スマートEXTVCC補助電源、およびプログラム可能なインダクタ・ピーク電流制限などの機能も備えています。PGOODピンは、出力が設定電圧から10%の範囲内にあることを示します。
LT7930は、IPC-9592の高電圧ピン間隔規格に準拠した、低背型48ピンLFCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 産業用システムおよびテレコム・システム
- 分散型DC電源システムまたはバッテリ・バックアップ・システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT7930AUK#PBF | LFCSP | ||
| LT7930AUK#TRPBF | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT7930
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。