LT7176P-1
新規設計に推奨24A/4V、単相または2相Silent Switcher降圧レギュレータ、デジタル・パワー・システム・マネージメント機能搭載
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)アーキテクチャ:コンパクトで効率的な低EMIのソリューションを実現
- PMBus/I2Cシリアル・インターフェース
- VOUT、IOUT、VIN、ダイ温度、障害検出を含むテレメトリ・リードバック
- 電圧、電流制限値、シーケンシング、ソフトスタートとソフトストップ、低電圧および過電圧、位相、周波数(最大3MHz)、ループ補償をプログラム可能
- 3回書込み可能なNVMを内蔵
- 主要なパラメータを抵抗によって設定可能
- VOUT設定点の範囲:0.3V~3.4V
- VOUT精度:±0.25%、0.6V ≤ VOUT ≤ 1.375V
- 最大4デバイスでのポリフェーズ負荷分担
- オプションのパルススキッピング・モードにより低静止電流を実現
- VOUTの差動リモート検出
- 高速過渡応答
- 広いVIN電源電圧範囲:最小2.7V、またはEXTVCC使用時で1.5V
- プログラム可能かつ同期可能:1MHz~3MHz
- 30ピン(3.5mm × 4mm)LQFN
LT7176P*/LT7176P-1はモノリシック・ポリフェーズDC/DC同期整流式降圧レギュレータで、最大24Aの電流を連続して出力できます。LT7176P-1オプションには2つのスイッチング位相があり、それらが2つのインダクタに接続されて単一の安定化出力電源を駆動します。高速でクリーン、かつオーバーシュートの少ないスイッチング・エッジにより、電磁干渉(EMI)放射を最小限に抑えながら高い効率を実現します。I2CベースのPMBus 1.3準拠シリアル・インターフェースにより、システム監視用のテレメトリ情報を提供しながらデバイス機能を制御することができます。LT7176P/LT7176P-1には、LTpowerPlay®グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ツールを使用できます。
LT7176P/LT7176P-1はヒート・シンクの取り付け用に背面が露出しており、これにより性能を大幅に向上させることができます。
最小オン時間が25ns(代表値)のオン時間制御式谷電流モード制御により、低出力電圧(VOUT)時の高スイッチング周波数(fSW)動作が可能で、優れた過渡応答特性が得られ、全体的なソリューション・サイズを小さく抑えることができます。
VOUT、fSW、位相は、外付けの設定抵抗を使用して選択できます。設定は、PMBusインターフェースを使用して行うか、3回プログラム可能なオン・チップの不揮発性メモリ(NVM)に保存することができます。
* 発売予定の製品です。
アプリケーション
- 通信、ストレージ、産業用システム
- データ・センターおよび半導体ドライブ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT7176PRV-1#TRPBF | 30-Lead LCC (3.50 mm x 4.00 mm x 0.95 mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT7176
- LT7176-1
- LT7176P-1
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT7176
- LT7176-1
- LT7176P-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT7176P-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める