HMC983

最終販売

フラクショナルN分周器および周波数スイーパ、DC - 7 GHz

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広帯域:DC~7GHz入力
    • 20ビット周波数分周器
  • 低ノイズ:−160dBc/Hz
  • 低スプリアス:最大スプリアス−95dBc
  • 48ビット100MHzデルタ・シグマ変調器(DSM)
    • 設定可能なDSMサイズ
    • プログラマブル・シード
    • 位相ステップ
  • 内蔵周波数スイーパ
    • リニア、コヒーレント・スイープ
    • 2方向、1方向、ユーザ定義のスイープ・モード
    • 自動またはトリガ
    • プログラマブル・シード
    • SPIおよび外部トリガ
  • 外部DSM用の5つのGPIO
  • PFDチップ(HMC984LP4E)によるサイクル・スリップ防止機能
  • 差動VCO入力と分周器出力
  • プログラマブル出力電流制御:
    • 5mA~17.5mAのオープン・コレクタ出力ドライバ
  • 32ピン5×5mm SMTパッケージ:25mm2
HMC983
フラクショナルN分周器および周波数スイーパ、DC - 7 GHz
hmc983lp5e_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
ADF4159 新規設計に推奨 周波数シンセサイザ、フラクショナル-N、13 GHz、ダイレクト・モジュレーション/高速波形発生
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-HMC983/984

HMC983/HMC984 Evaluation Board

製品詳細

This page contains ordering information for evaluating the HMC983 and HMC984.

The design files link includes the BOM, schematics, and Gerber files for the evaluation board.

EVAL-HMC983/984
HMC983/HMC984 Evaluation Board
HMC984 Evaluation Board HMC984 Evaluation Board - Top View HMC984 Evaluation Board - Bottom View HMC984/HMC983 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品