HMC976

最終販売

400mA、低ノイズ、高PSRRリニア電圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 400mAの大電流
  • 低ドロップアウト:400mA出力で300mV
  • 超低ノイズ:3nV/√Hz(10kHz時)、6nV/√Hz(1kHz時)
  • 高電源除去比(PSRR) <60dB(1kHz時)、<30dB(1MHz時)
  • 調整可能電圧出力:VR 1.8~5V(400mA時)
  • 低ESRのセラミック・コンデンサで動作
  • 低パワーダウン電流:<1μA
  • 熱保護
  • 16ピン3×3mm SMTパッケージ:9mm2

HMC976LP3Eは、BiCMOS超低ノイズ・リニア電圧レギュレータです。0.1MHz~10MHzでの電源除去比(PSRR)が高いため、先行段のスイッチング・レギュレータやその他の電源のノイズを効果的に除去します。電圧出力は、Hittiteの広範なVCO組込みPLL製品などの周波数生成サブシステムに最適です。外付け抵抗を1個使うだけで、出力電圧をデフォルト値より低い値に調整できます。 

出力はHVピンを接地することによって5Vに設定でき、TTL対応イネーブル入力によってレギュレータをパワーダウンできます。HMC976LP3Eは、3×3mm QFN SMTパッケージを使用しています。 

アプリケーション

  • 試験用計測装置
  • ミリタリ無線、レーダー、ECM
  • 基地局インフラストラクチャ
  • 超低ノイズ周波数生成
  • フラクショナルNシンセサイザ電源
  • ミックスド・シグナル回路電源

HMC976
400mA、低ノイズ、高PSRRリニア電圧レギュレータ
hmc976lp3_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

データシート
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
LT3045 新規設計に推奨 20V、500mA、超低ノイズ、超高PSRRのリニア・レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-HMC976LP3E

HMC976LP3E Evaluation Board

製品詳細

This page contains ordering information for evaluating the HMC976LP3E.

The Design Files link includes the BOM, schematics, and Gerber files for the evaluation board.

EVAL-HMC976LP3E
HMC976LP3E Evaluation Board
HMC976 Evaluation Board HMC976 Evaluation Board - Top View HMC976 Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品