HMC852

28 Gbps, AND/NAND/OR/NOR Gate with Programmable Output Voltage

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • Inputs Terminated Internally in 50 Ohms
  • Differential or Singe-Ended Operation
  • Fast Rise & Fall Times: 15 / 14 ps
  • Low Power Consumption: 241 mW typ.
  • Programmable Differential Output Voltage Swing: 600 - 1450 mVp-p
  • Propagation Delay: 98 ps
  • Single Supply: -3.3 V 
  • 16 Lead 3x3mm SMT Package: 9mm²

The HMC852LC3C is an AND/NAND/OR/NOR gate function that is designed to support data transmission rates of up to 28 Gbps, and clock frequencies as high as 28 GHz. The HMC852LC3C also features an output level control pin, VR, which allows for loss compensation or for signal level optimization. All input signals to the HMC852LC3C are terminated with 50 Ohms to ground on-chip, and may be either AC or DC coupled.

The differential outputs of the HMC852LC3C may be either AC or DC coupled. Outputs can be connected directly to a 50 Ohm to ground terminated system, while DC blocking capacitors may be used if the terminating system is 50 Ohms to a nonground DC voltage. The HMC852LC3C operates from a single -3.3 V DC supply, and is available in a ceramic RoHS-compliant 3x3 mm SMT package.

Applications

  • Serial Data Transmission up to 28 Gbps
  • Digital Logic Systems up to 28 Gbps
  • NRZ-to-RZ/RH Conversion
  • Differential Encoding
  • DPSK & Duobinary Transmitter Modules
  • Broadband Test & Measurement

HMC852
28 Gbps, AND/NAND/OR/NOR Gate with Programmable Output Voltage
hmc852lc3c_fbl
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
EVAL-HMC852LC3C
HMC852LC3C Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品