HMC848
製造中止デマルチプレクサ、45Gbps、1:4、SMT、プログラマブル出力電圧
Viewing:
製品の詳細
- 最大45Gbpsのデータレートに対応
- ハーフレート・クロック入力
- 1/4レート・リファレンス・クロック出力
- 短い立上がり時間と立下がり時間:25/21ps
- プログラム可能な差動出力電圧スイング:300~1000mV
- 単電源:+3.3V
- 32ピン5×5mm SMTパッケージ:25mm2
HMC848LC5は、最大45Gbpsまでのデータ・デシリアライゼーション用の1:4デマルチプレクサです。このデバイスは、ハーフレート・クロックの立上がりエッジと立下がりエッジの両方を使用してD0~D3のシーケンスで入力データをサンプリングし、そのデータを差動出力にラッチします。オンチップで生成した1/4レート・クロック出力を使用して、データを他のデバイスへ送信することもできます。
HMC848LC5のすべてのクロックおよびデータ入力/出力はCMLで、VCCに接続された50Ω抵抗によりオンチップで終端され、DCまたはACカップルされます。入力と出力は、差動またはシングルエンドで動作します。また、損失補償や信号レベルの最適化を可能にする出力レベル制御ピンVCTRLもあります。8HMC848LC5は+3.3Vの単電源で動作し、RoHS準拠の5x5mm SMTパッケージを採用しています。
アプリケーション
- SONET OC-768
- RF ATEアプリケーション
- 広帯域試験および測定
- 最大45Gbpsのシリアルデータ伝送
- 高速DACインターフェーシング
データシートに関する追加・詳細情報は RFMG-hsl@analog.com へ英語でお問い合わせください。
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。