HMC847
製造中止マルチプレクサ、36Gbps、4:1、SMT、デューティ・サイクル制御、プログラマブル出力電圧
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 最大36Gbpsのデータレートに対応
- ハーフレート・クロック入力
- 1/4レート・リファレンス・クロック出力
- 短い立上がり時間と立下がり時間:11/12ps
- プログラム可能な差動出力電圧スイング:250~900mV
- 単電源:+3.3V
- 32ピン5×5mm SMTパッケージ:25mm2
HMC847LC5は、45Gbpsデータ・シリアライゼーション用の4:1マルチプレクサです。入力クロックの遷移点で4つの差動入力をラッチします。ハーフレート・クロックの立上がりエッジと立下がりエッジの両方を使用してデータをシリアル化します。HMC847LC5のデータ出力に同期した1/4レート・クロック出力は、オンチップで生成します。
HMC847LC5のすべてのクロックおよびデータ入力/出力はCMLで、VCCに接続された50Ω抵抗によりオンチップで終端され、DCまたはACカップルされます。入力と出力は、差動またはシングルエンドで動作します。また、損失補償や信号レベルの最適化を可能にする出力レベル制御ピンVCTRLもあります。VDCCピンは、データ出力クロスポイントとデューティ・サイクルを制御します。HMC847LC5は+3.3Vの単電源で動作し、RoHS準拠の5x5mm SMTパッケージを採用しています。
アプリケーション
- SONET OC-768
- RF ATEアプリケーション
- 広帯域試験および測定
- 最大36Gbpsのシリアルデータ伝送
- 高速DACインターフェーシング
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
品質関連資料 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC847LC5 | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC847LC5TR | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC847LC5TR-R5 | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
該当なし | ||
10 5, 2018 - 18_0060 Discontinuance of HMC products due to loss of manufacturing and supply capability. |
||
HMC847LC5 | 最終販売 | |
HMC847LC5TR | 最終販売 | |
HMC847LC5TR-R5 | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。