HMC843
製造中止AND/NAND/OR/NOR、45Gbps、高速立上がり、プログラマブル出力電圧
Viewing:
製品情報
- 高データレートに対応:最大45Gbps
- 差動およびシングルエンド動作
- 短い立上がり時間と立下がり時間:10/10ps
- 低消費電力:530mW
- プログラム可能な差動出力電圧スイング:200~900mV
- 単電源:−3.3V
- 24ピン・セラミック4×4mm SMTパッケージ:16mm2
HMC843LC4Bは、最大45Gbpsのデータ転送速度と25GHzのクロック周波数に対応するAND/NAND/OR/NORデバイスです。AND、NAND、OR、NORのいずれかのロジックに簡単に設定できます。また、損失補償や信号レベルの最適化を可能にする出力レベル制御ピンVACもあります。
HMC843LC4Bのすべての入力信号は50Ωでグラウンドに終端され、ACまたはDCカップルされます。また、差動出力はACまたはDCカップルされます。出力は接地電圧に対して50Ωで終端システムに直接接続できますが、非接地DC電圧に対して50Ωで終端する場合はDCブロッキング・コンデンサを使用する必要があります。HMC843LC4Bは−3.3VのDC単電源で動作し、セラミック製のRoHS準拠4×4mm SMTパッケージを採用しています。
アプリケーション
- RF ATEアプリケーション
- 広帯域試験および測定
- 最大45Gbpsのシリアルデータ伝送
- 最大25GHzのデジタル・ロジック・システム
- NRZ/RZ変換
ドキュメント
データシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。