HMC841
製造中止Dタイプ・フリップフロップ、43Gbps、プログラマブル出力電圧
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 最大43Gbpsのデータレートに対応
- 低消費電力:630mW
- 短い立上がり時間と立下がり時間:12/12ps
- シングルエンドまたは差動動作
- 調整式差動出力電圧スイング:200~850mVp-p
- 24ピン4×4mm SMTパッケージ:16mm2
HMC841LC4Bは、最大43Gbpsのデータ転送速度と43GHzのクロック周波数に対応するDタイプ・フリップフロップです。通常動作時は、クロックの立上がりエッジでデータが出力へ転送されます。クロック入力を反転させると、立下がりエッジでトリガするアプリケーションになります。損失補償や信号レベルの最適化を可能にする出力レベル制御ピンVACもあります。
HMC841LC4Bへのすべての入力信号は50Ωでグラウンドに終端され、ACまたはDCカップルされます。また、差動出力はACまたはDCカップルされます。出力は接地電圧に50Ωで終端するシステムに直接接続できますが、非接地DC電圧に50Ωで終端する場合はDCブロッキング・コンデンサを使用する必要があります。HMC841LC4Bは−3.3VのDC単電源で動作し、セラミック製のRoHS準拠4×4mm SMTパッケージを採用しています。
アプリケーション
- OC-768およびSDH STM-256機器
- RF ATEアプリケーション
- 最大43Gbpsのシリアルデータ伝送
- 最大43Gbpsのデジタル・ロジック・システム
- 広帯域試験および測定
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC841LC4B | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| HMC841LC4BTR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 5, 2018 - 18_0060 Discontinuance of HMC products due to loss of manufacturing and supply capability. |
||
| HMC841LC4B | 製造中止 | |
| HMC841LC4BTR | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。