HMC819
HMC819
製造中止GaAs MMIC I/Q Upconverter SMT, 17.7 - 23.6 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- High Conversion Gain: 15 dB
- Excellent Sideband Rejection: -35 dBc
- 2 LO to RF Isolation: 12 dB
- High Output IP3: +35 dBm
- 32 Lead 5x5mm SMT Package: 25mm²
The HMC819LC5 is a compact GaAs MMIC I/Q upconverter in a leadless RoHS compliant SMT package. This device provides a small signal conversion gain of 15 dB with -35 dBc of sideband rejection. The HMC819LC5 utilizes a driver amplifier preceded by an I/Q mixer where the LO is driven by an active x2 multiplier. IF1 and IF2 mixer inputs are provided and an external 90° hybrid is needed to select the required sideband. The I/Q mixer topology reduces the need for filtering of the unwanted sideband.
The HMC819LC5 is a much smaller alternative to hybrid style single sideband upconverter assemblies and it eliminates the need for wire bonding by allowing the use of surface mount manufacturing techniques.
Applications
- Point-to-Point and Point-to-Multi-Point Radio
- Military Radar, EW & ELINT
- Satellite Communications
- Sensors
ドキュメント
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC819LC5 | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| HMC819LC5TR | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
| HMC819LC5 | 製造中止 | |
| HMC819LC5TR | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| HMC7911 | 新規設計に推奨 | 17.0 GHz ~ 20.0 GHz、GaAs MMIC I/Q アップコンバータ |